Einstellungen für Digitalausgänge
Beschreibung
Das TeSys Tera system unterstützt maximal 13 Digitalausgänge:
-
Drei Digitalausgänge an der LTMT main unit.
-
Bis zu 10 Digitalausgänge mit LTMT expansion modules.
Jede Digitalausgangseinstellung besteht aus fünf Registern. Die Reihenfolge und die Beschreibung der Einstellungen für Digitalausgang 1 gelten für die anderen Digitalausgänge.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|---|
|
0x1211 |
4626 |
5 |
Digitalausgang 1 – Einstellungen |
DO 1 an LTMT main unit |
|
0x1216 |
4631 |
5 |
Digitalausgang 2 – Einstellungen |
DO 2 an LTMT main unit |
|
0x121B |
4636 |
5 |
Digitalausgang 3 – Einstellungen |
DO 3 an LTMT main unit |
|
0x1220 |
4641 |
5 |
Digitalausgang 4 – Einstellungen |
DO 4 an LTMT expansion module |
|
0x1225 |
4646 |
5 |
Digitalausgang 5 – Einstellungen |
DO 5 an LTMT expansion module |
|
0x122A |
4651 |
5 |
Digitalausgang 6 – Einstellungen |
DO 6 an LTMT expansion module |
|
0x122F |
4656 |
5 |
Digitalausgang 7 – Einstellungen |
DO 7 an LTMT expansion module |
|
0x1234 |
4661 |
5 |
Digitalausgang 8 – Einstellungen |
DO 8 an LTMT expansion module |
|
0x1239 |
4666 |
5 |
Digitalausgang 9 – Einstellungen |
DO 9 an LTMT expansion module |
|
0x123E |
4671 |
5 |
Digitalausgang 10 – Einstellungen |
DO 10 an LTMT expansion module |
|
0x1242 |
4675 |
5 |
Digitalausgang 11 – Einstellungen |
DO 11 an LTMT expansion module |
|
0x1243 |
4676 |
5 |
Digitalausgang 12 – Einstellungen |
DO 12 an LTMT expansion module |
|
0x1248 |
4681 |
5 |
Digitalausgang 13 – Einstellungen |
DO 13 an LTMT expansion module |
|
0x124D |
4686 |
5 |
Reserviert |
– |
Die Einstellungen der drei Digitalausgänge an der LTMT main unit entsprechen den Einstellungen von Digitalausgang 1 bis Digitalausgang 3.
Die Einstellungen der Digitalausgänge an einem LTMT expansion module werden entsprechend der Konfiguration der Expansion Unit definiert.
Beispiel: Wenn das TeSys Tera system aus Folgendem besteht:
-
Eine LTMT main unit
-
Einer LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit mit zwei Digitalausgängen, konfiguriert als Expansion Unit 1
Dann
-
Gelten die Einstellungen von Digitalausgang 1 bis Digitalausgang 3 für DO1 bis DO3 an der LTMT main unit.
-
Gelten die Einstellungen von Digitalausgang 4 und Digitalausgang 5 für DO4 und DO5 an der LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit.
Digitalausgang 1 – Einstellungen
Die Tabelle enthält die Register für die Einstellungen der Digitalausgänge.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X | Einheit |
Typ |
Bereich | Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1211 | 4626 | 1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0: Aktiv hoch 1: Aktiv niedrig |
0 |
J |
Digitalausgang 1 – aktiver Typ |
| 0x1212 | 4627 | 1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–65535 |
504 |
J |
Digitalausgang 1 – Eingangsquelle |
| 0x1213 | 4628 | 1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–12 |
7 |
J |
Digitalausgang 1 – Tag |
| 0x1214 | 4629 | 1 |
0x03, |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0: Ebene 1: Impuls |
0 |
J |
Digitalausgang 1 – Ausgangstyp |
| 0x1215 | 4630 | 1 |
0x03, |
R/W |
1 | ms | UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Digitalausgang 1 – Impulszeit |
Digitalausgang – Tag
Die Tabelle enthält die Ausgangsquelle für die Einstellungen der Digitalausgänge.
| Registerwert | Digitalausgang – Tag |
|---|---|
|
0 |
Sonstige |
|
1 |
Gerät intern – DO |
|
2 |
Auslösung – DO |
|
3 |
Alarm – DO |
|
4 |
Ansprechwert – DO |
|
5 |
Sperre – DO |
|
6 |
Block – OP |
|
7 |
CNTR OP 1 |
|
8 |
CNTR OP 2 |
|
9 |
CNTR OP 3 |
|
10 |
CNTR OP 4 |
|
11 |
CNTR OP 5 |
|
12 |
CNTR OP 6 |
Digitalausgang – Eingangsquelle
Die Tabelle enthält die Aus-/Eingangsquelle für die Einstellungen der Digitalausgänge.
| Registerwert |
Digitalausgang – Eingangsquelle |
|---|---|
|
0 |
Keine |
|
1 |
Feste 0 |
|
2 |
Feste 1 |
|
3–6 |
Reserviert |
|
7 |
Reset-Taste an der LTMT main unit |
|
8 |
DI 1 |
|
9 |
DI 2 |
|
10 |
DI 3 |
|
11 |
DI 4 |
|
12 |
DI 5 |
|
13 |
DI 6 |
|
14 |
DI 7 |
|
15 |
DI 8 |
|
16 |
DI 9 |
|
17 |
DI 10 |
|
18 |
DI 11 |
|
19 |
DI 12 |
|
20 |
DI 13 |
|
21 |
DI 14 |
|
22 |
DI 15 |
|
23 |
DI 16 |
|
24 |
DI 17 |
|
25 |
DI 18 |
|
26 |
DI 19 |
|
27 |
DI 20 |
|
28 |
DI 21 |
|
29 |
DI 22 |
|
30 |
DI 23 |
|
31 |
DI 24 |
|
32–39 |
Reserviert |
|
40 |
DO 1 |
|
41 |
DO 2 |
|
42 |
DO 3 |
|
43 |
DO 4 |
|
44 |
DO 5 |
|
45 |
DO 6 |
|
46 |
DO 7 |
|
47 |
DO 8 |
|
48 |
DO 9 |
|
49 |
DO 10 |
|
50 |
DO 11 |
|
51 |
DO 12 |
|
52 |
DO 13 |
|
53–231 |
Reserviert |
|
232 |
Ansprechwert-Status |
|
233 |
Alarmstatus |
|
234 |
Auslösestatus |
|
235 |
Motorstopp-Fehlererkennung |
|
236 |
Reserviert |
|
237 |
Blockausgang |
|
238–247 |
Reserviert |
|
248 |
Motorstopp |
|
249 |
Motorstart |
|
250 |
Motorbetrieb |
|
251 |
Motorsperre |
|
252–263 |
Reserviert |
|
264 |
Alarm bei thermischer Überlast |
|
265 |
Blockierter Rotor – Alarm |
|
266 |
Abgedrosselter Rotor – Alarm |
|
267 |
Unabhängiger Überstrom – Alarm |
|
268 |
Normal inverser Überstrom – Alarm |
|
269 |
Kurzzeitüberstrom – Alarm |
|
270 |
Berechneter Erdschlussstrom – Alarm |
|
271 |
Gemessener Erdschlussstrom – Alarm |
|
272 |
Unterstrom – Alarm |
|
273 |
Stromunsymmetrie – Alarm |
|
274 |
Stromphasenverlust – Alarm |
|
275 |
Stromphasenumkehr – Alarm |
|
276 |
Unterspannung – Alarm |
|
277 |
Überspannung – Alarm |
|
278 |
Spannungsphasenverlust – Alarm |
|
279 |
Spannungsunsymmetrie – Alarm |
|
280 |
Spannungsphasenumkehr – Alarm |
|
281 |
Unterfrequenz – Alarm |
|
282 |
Überfrequenz – Alarm |
|
283 |
Reserviert |
|
284 |
Kommunikationsverlust – Alarm |
|
285 |
Übertemperatur – Alarm |
|
286 |
Unterleistung – Alarm |
|
287 |
Überleistung – Alarm |
|
288 |
Unterleistungsfaktor – Alarm |
|
289–290 |
Reserviert |
|
291 |
HMI-Kommunikationsverlust – Alarm |
|
292–295 |
Reserviert |
|
296 |
Thermische Überlast – Ansprechwert |
|
297 |
Blockierter Rotor – Ansprechwert |
|
298 |
Abgedrosselter Rotor – Ansprechwert |
|
299 |
Unabhängiger Überstrom – Ansprechwert |
|
300 |
Normal inverser Überstrom – Ansprechwert |
|
301 |
Kurzzeitüberstrom – Ansprechwert |
|
302 |
Berechneter Erdschlussstrom – Ansprechwert |
|
303 |
Gemessener Erdschlussstrom – Ansprechwert |
|
304 |
Unterstrom – Ansprechwert |
|
305 |
Stromunsymmetrie – Ansprechwert |
|
306 |
Stromphasenverlust – Ansprechwert |
|
307 |
Stromphasenumkehr – Ansprechwert |
|
308 |
Unterspannung – Ansprechwert |
|
309 |
Überspannung – Ansprechwert |
|
310 |
Spannungsphasenverlust – Ansprechwert |
|
311 |
Spannungsunsymmetrie – Ansprechwert |
|
312 |
Spannungsphasenumkehr – Ansprechwert |
|
313 |
Unterfrequenz – Ansprechwert |
|
314 |
Überfrequenz – Ansprechwert |
|
315 |
Übermäßige Anlaufzeit – Ansprechwert |
|
316 |
Kommunikationsverlust – Ansprechwert |
|
317 |
Übertemperatur – Ansprechwert |
|
318 |
Unterleistung – Ansprechwert |
|
319 |
Überleistung – Ansprechwert |
|
320 |
Unterleistungsfaktor – Ansprechwert |
|
321 |
Reserviert |
|
322 |
Gerät intern – Ansprechwert |
|
323 |
HMI-Kommunikationsverlust – Ansprechwert |
|
324–327 |
Reserviert |
|
328 |
Thermische Überlast – Auslösung |
|
329 |
Blockierter Rotor – Auslösung |
|
330 |
Abgedrosselter Rotor – Auslösung |
|
331 |
Unabhängiger Überstrom – Auslösung |
|
332 |
Normal inverser Überstrom – Auslösung |
|
333 |
Kurzzeitüberstrom – Auslösung |
|
334 |
Berechneter Erdschlussstrom – Auslösung |
|
335 |
Gemessener Erdschlussstrom – Auslösung |
|
336 |
Unterstrom – Auslösung |
|
337 |
Stromunsymmetrie – Auslösung |
|
338 |
Stromphasenverlust – Auslösung |
|
339 |
Stromphasenumkehr – Auslösung |
|
340 |
Unterspannung – Auslösung |
|
341 |
Überspannung – Auslösung |
|
342 |
Spannungsphasenverlust – Auslösung |
|
343 |
Spannungsunsymmetrie – Auslösung |
|
344 |
Spannungsphasenumkehr – Auslösung |
|
345 |
Unterfrequenz – Auslösung |
|
346 |
Überfrequenz – Auslösung |
|
347 |
Übermäßige Anlaufzeit – Auslösung |
|
348 |
Kommunikationsverlust – Auslösung |
|
349 |
Übertemperatur – Auslösung |
|
350 |
Unterleistung – Auslösung |
|
351 |
Überleistung – Auslösung |
|
352 |
Unterleistungsfaktor – Auslösung |
|
353 |
Reserviert |
|
354 |
Gerät intern – Auslösung |
|
355 |
HMI-Kommunikationsverlust – Auslösung |
|
356–359 |
Reserviert |
|
360 |
Verriegelung 1 – Alarm |
|
361 |
Verriegelung 2 – Alarm |
|
362 |
Verriegelung 3 – Alarm |
|
363 |
Verriegelung 4 – Alarm |
|
364 |
Verriegelung 5 – Alarm |
|
365 |
Verriegelung 6 – Alarm |
|
366 |
Verriegelung 7 – Alarm |
|
367 |
Verriegelung 8 – Alarm |
|
368 |
Verriegelung 9 – Alarm |
|
369 |
Verriegelung 10 – Alarm |
|
370 |
Verriegelung 11 – Alarm |
|
371 |
Verriegelung 12 – Alarm |
|
372–375 |
Reserviert |
|
376 |
Verriegelung 1 – Ansprechwert |
|
377 |
Verriegelung 2 – Ansprechwert |
|
378 |
Verriegelung 3 – Ansprechwert |
|
379 |
Verriegelung 4 – Ansprechwert |
|
380 |
Verriegelung 5 – Ansprechwert |
|
381 |
Verriegelung 6 – Ansprechwert |
|
382 |
Verriegelung 7 – Ansprechwert |
|
383 |
Verriegelung 8 – Ansprechwert |
|
384 |
Verriegelung 9 – Ansprechwert |
|
385 |
Verriegelung 10 – Ansprechwert |
|
386 |
Verriegelung 11 – Ansprechwert |
|
387 |
Verriegelung 12 – Ansprechwert |
|
388–391 |
Reserviert |
|
392 |
Verriegelung 1 – Auslösung |
|
393 |
Verriegelung 2 – Auslösung |
|
394 |
Verriegelung 3 – Auslösung |
|
395 |
Verriegelung 4 – Auslösung |
|
396 |
Verriegelung 5 – Auslösung |
|
397 |
Verriegelung 6 – Auslösung |
|
398 |
Verriegelung 7 – Auslösung |
|
399 |
Verriegelung 8 – Auslösung |
|
400 |
Verriegelung 9 – Auslösung |
|
401 |
Verriegelung 10 – Auslösung |
|
402 |
Verriegelung 11 – Auslösung |
|
403 |
Verriegelung 12 – Auslösung |
|
404–407 |
Reserviert |
|
408 |
AI1-Alarm |
|
409 |
AI2-Alarm |
|
410 |
AI3-Alarm |
|
411 |
AI4-Alarm |
|
412–423 |
Reserviert |
|
424 |
AI1-Ansprechwert |
|
425 |
AI2-Ansprechwert |
|
426 |
AI3-Ansprechwert |
|
427 |
AI4-Ansprechwert |
|
428–439 |
Reserviert |
|
440 |
AI1-Auslösung |
|
441 |
AI2-Auslösung |
|
442 |
AI3-Auslösung |
|
443 |
AI4-Auslösung |
|
444–503 |
Reserviert |
|
504 |
Schützausgang 1 |
|
505 |
Schützausgang 2 |
|
506 |
Schützausgang 3 |
|
507 |
Schützausgang 4 |
|
508 |
Schützausgang 5 |
|
509–535 |
Reserviert |
|
536 |
Motor – Rechtslauf |
|
537 |
Motor – Linkslauf |
|
538 |
Motor – Schneller Rechtslauf |
|
539 |
Motor – Schneller Linkslauf |
|
540 |
Motor läuft im Stern (Rechtslauf) |
|
541 |
Motor läuft im Dreieck (Rechtslauf) |
|
542 |
Motor läuft im Stern (Linkslauf) |
|
543 |
Motor läuft im Dreieck (Linkslauf) |
|
544 |
Motor in Stern-Dreieck-Umschaltung (Rechtslauf) |
|
545 |
Motor in Stern-Dreieck-Umschaltung (Linkslauf) |
|
546 |
Verriegelungszeit – aktiv |
|
547 |
Umschaltung – Pause aktiv |
|
548–551 |
Reserviert |
|
552 |
Status – Zulässiger Befehl 1 |
|
553 |
Status – Zulässiger Befehl 2 |
|
554 |
Status – Zulässiger Befehl 3 |
|
555 |
Status – Zulässiger Befehl 4 |
|
556 |
Status – Zulässiger Befehl 5 |
|
557 |
Status – Zulässiger Befehl 6 |
|
558 |
Status – Zulässiger Befehl 7 |
|
559 |
Status – Zulässiger Befehl 8 |
|
560–583 |
Reserviert |
|
584 |
Keine Spannung – Sperre |
|
585 |
Unterspannung – Sperre |
|
586 |
Auslösesperre |
|
587 |
Thermische Sperre |
|
588 |
Max. Starts – Sperre |
|
589 |
Verriegelung 1 – Sperre |
|
590 |
Verriegelung 2 – Sperre |
|
591 |
Verriegelung 3 – Sperre |
|
592 |
Verriegelung 4 – Sperre |
|
593 |
Verriegelung 5 – Sperre |
|
594 |
Verriegelung 6 – Sperre |
|
595 |
Verriegelung 7 – Sperre |
|
596 |
Verriegelung 8 – Sperre |
|
597 |
Verriegelung 9 – Sperre |
|
598 |
Verriegelung 10 – Sperre |
|
599 |
Verriegelung 11 – Sperre |
|
600 |
Verriegelung 12 – Sperre |
|
601 |
Lokaler DI – Stopp – Sperre |
|
602 |
Dezentraler DI – Stopp – Sperre |
|
603 |
Kommunikation – Stopp – Sperre |
|
604 |
Forcierter Stopp – Sperre |
|
605 |
Anti-Backspin – Sperre (Rücklaufsperre) |
|
606 |
Reserviert |
|
607 |
Richtungsänderung – Sperre |
|
608 |
Drehzahländerung – Sperre |
|
609 |
Benutzerspezifischer Stopp – Sperre |
|
610–615 |
Reserviert |
|
616 |
Sensor Module – Kommunikationsfehler erkannt |
|
617 |
Expansion Unit – Kommunikationsfehler erkannt |
|
618 |
Reserviert |
|
619 |
EEPROM-Schnittstellenfehler erkannt |
|
620 |
EEPROM-Prüfsummenfehler erkannt |
|
621 |
Konfigurationsfehler erkannt |
|
622 |
Reserviert |
|
623 |
Interne Temperatur – schwerwiegender Fehler erkannt |
|
624 |
Watchdog-Timeout erkannt |
|
625–627 |
Reserviert |
|
628 |
Energieregister-Überlauf |
|
629 |
Fehler bei der Initialisierung der Expansion Unit erkannt |
|
630 |
RTC-Initialisierungsfehler erkannt |
|
631 |
Interne Temperatur – behebbarer Fehler erkannt |
|
632–647 |
Reserviert |
|
648 |
SM Watchdog-Timeout erkannt |
|
649 |
ADC-Konvertierungsfehler erkannt |
|
650 |
Flash-Fehler erkannt |
|
651 |
Reserviert |
|
652 |
Spannungskonfiguration nicht erkannt |
|
653 |
Reserviert |
|
654 |
Kalibrierungsfehler erkannt |
|
655 |
VL1-Messfehler erkannt |
|
656 |
VL2-Messfehler erkannt |
|
657 |
VL3-Messfehler erkannt |
|
658 |
IL1 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt |
|
659 |
IL1 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt |
|
660 |
IL2 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt |
|
661 |
IL2 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt |
|
662 |
IL3 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt |
|
663 |
IL3 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt |
|
664–679 |
Reserviert |
|
680 |
Modbus RTU/Profibus-Port – Keine Kommunikation |
|
681 |
HMI-Port – Keine Kommunikation |
|
682–65535 |
Reserviert |