Einstellungen für Datum und Uhrzeit
Das TeSys Tera system verfügt über eine interne Uhr und speichert Datum und Uhrzeit für 12 Stunden ohne Spannungsversorgung.
Die Tabelle enthält die Datums- und Zeiteinstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X | Einheit |
Typ |
Bereich | Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x113B |
4412 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
1–31 |
1 |
J |
Datum |
|
0x113C |
4413 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
1–12 |
1 |
J |
Monat |
|
0x113D |
4414 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
2000–2099 |
2016 |
J |
Jahr |
|
0x113E |
4415 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
0–23 (Schritt 1) |
0 |
J |
Stunde |
|
0x113F |
4416 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
0–59 (Schritt 1) |
0 |
J |
Minute |
|
0x1140 |
4417 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
0–59 (Schritt 1) |
0 |
J |
Sekunde |
|
0x1141 |
4418 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reserviert |
|
0x1143 |
4420 |
1 |
0x03, 0x10 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
0–1 |
0 |
N |
Datum und Uhrzeit aktualisieren |
Schreiben Sie Datum und Uhrzeit in die folgenden Modbus-Halteregister mit der Adresse 4412, Funktionscode 16 (mehrere Halteregister). Die Anzahl der Register ist 9.
Um beispielsweise 01-Jan-2023 12:00:00 zu aktualisieren, sollten die Registerwerte das folgende Format aufweisen:
| Parametername | Register | Beispieldaten | Datenformat (Big-Endian) |
|---|---|---|---|
|
Datum |
4412 |
1 | 0x0001 |
|
Monat |
4413 |
1 | 0x0001 |
|
Jahr |
4414 |
2023 | 0x07E7 |
|
Stunde |
4415 |
12 | 0x000C |
|
Minute |
4416 |
0 | 0x0000 |
|
Sekunde |
4417 |
0 | 0x0000 |
|
Reserviert |
4418 |
0 | 0x0000 |
|
RTC aktualisieren |
4420 |
0 | 0x0001 |