Messdaten
Die Tabelle enthält die Messdaten für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x157C |
5501 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
L1-RMS-Strom |
|
0x157E |
5503 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
L2-RMS-Strom |
|
0x1580 |
5505 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
L3-RMS-Strom |
|
0x1582 |
5507 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Gemessener Erdschlussstrom |
|
0x1584 |
5509 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Berechneter Erdschlussstrom |
|
0x1586 |
5511 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Strommittelwert |
|
0x1588 |
5513 |
1 |
0x03 |
R |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Stromphasenunsymmetrie |
|
0x1589 |
5514 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Stromphasenfolge
|
|
0x158A |
5515 |
2 |
0x03 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Für einphasige, L1-N-RMS-Spannung Für dreiphasige, L1-L2-RMS-Spannung |
|
0x158C |
5517 |
2 |
0x03 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
L2-L3-RMS-Spannung |
|
0x158E |
5519 |
2 |
0x03 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
L3-L1-RMS-Spannung |
|
0x1590 |
5521 |
2 |
0x03 |
R |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Durchschnittsspannung |
|
0x1592 |
5523 |
1 |
0x03 |
R |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Spannungsphasenunsymmetrie |
|
0x1593 |
5524 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Spannung – Phasenfolge
|
|
0x1594 |
5525 |
1 |
0x03 |
R |
0,01 |
Hz |
UINT16 |
N |
Netzfrequenz |
|
0x1595 |
5526 |
1 |
0x03 |
R |
0,01 |
– |
UINT16 |
N |
System-Leistungsfaktor |
|
0x1596 |
5527 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
kW |
UINT32 |
N |
Gesamtwirkleistung |
|
0x1598 |
5529 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
kvar |
UINT32 |
N |
Gesamtblindleistung |
|
0x159A |
5531 |
2 |
0x03 |
R |
0,001 |
kVA |
UINT32 |
N |
Gesamtscheinleistung |
|
0x159C |
5533 |
4 |
0x03 |
R |
0,001 |
kWh- |
UINT64 |
J |
Gesamtwirkenergie |
|
0x15A0 |
5537 |
4 |
0x03 |
R |
0,001 |
kvarh |
UINT64 |
J |
Gesamtblindenergie |
|
0x15A4 |
5541 |
4 |
0x03 |
R |
0,001 |
kVAh |
UINT64 |
J |
Gesamtscheinenergie |
|
0x15A8 |
5545 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L1-Strom THD |
|
0x15A9 |
5546 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2-Strom THD |
|
0x15AA |
5547 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3-Strom THD |
|
0x15AB |
5548 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Für einphasige, L1-N-Spannung THD Für dreiphasige, L1-L2-Spannung THD |
|
0x15AC |
5549 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2–L3 Spannung THD |
|
0x15AD |
5550 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3–L1 Spannung THD |
|
0x15AE |
5551 |
1 |
0x03 |
R |
0,1 |
°C oder F |
UINT16 |
N |
Vom PT100-Sensor gemessene Temperatur* |
|
0x15AF |
5552 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
Vom binären PTC-Sensor gemessene Temperatur |
|
0x15B0 |
5553 - 5556 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |