Berechneter Erdschluss – Auslösung
Die Tabelle enthält die Auslösung für berechneten Erdschluss für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE0 |
3553 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
J |
Funktionseinstellung |
|
0x0DE1 |
3554 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
10–500 |
20 |
J |
Ansprechwert |
|
0x0DE2 |
3555 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0,010–10 |
s |
UINT16 |
5–60000 |
20 |
J |
Verzögerung |
|
0x0DE3 |
3556 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
10–500 |
20 |
J |
Alarmstufe |
|
0x0DE4 |
3557 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Reset-Modus |
|
0x0DE5 |
3558 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
|
0x0DE6 |
3559 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Funktion beim Starten des Motors |