DOCA0355DE-01

Gemessener Erdschluss – Auslösung

Die Tabelle enthält die Auslösung für gemessenen Erdschluss für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x0DE7

3560

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

0x0DE8

3561

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

mA

UINT16

20–20000
(Schritt 10)

30

J

Ansprechwert

0x0DE9

3562

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

0x0DEA

3563

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

mA

UINT16

20–20000
(Schritt 10)

30

J

Alarmstufe

0x0DEB

3564

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Kommunikation
  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

0x0DEC

3565

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

0x0DED

3566

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

N

Funktion beim Starten des Motors

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?