DOCA0355DE-01

Starter-Einstellungen

Die Tabelle enthält die Starter-Einstellungen für die Modbus RTU-Kommunikation.

Adresse

Register

Nr.

Funktionscode

R/W

X Einheit

Typ

Bereich Standardwert

Gesich.

Beschreibung

0x1144

4421

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Motor

1: Heizgerät

0

J

Lasttyp

0x1145

4422

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0–10
(Schritt 1)

1

J

Startertyp

0x1146

4423

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: HMI

2: DI

3: Kommunikation

0

J

Modusauswahl

0x1147

4424

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Lokal 1 Startquelle

0x1148

4425

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Lokal 2 Startquelle

0x1149

4426

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Lokal 3 Startquelle

0x114A

4427

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Dezentrale Startquelle

0x114B

4428

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Lokal 1 Stoppquelle

0x114C

4429

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Lokal 2 Stoppquelle

0x114D

4430

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Lokal 3 Stoppquelle

0x114E

4431

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: Lokaler DI

Bit 2: Dezentraler DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Benutzersp. Logik

11

J

Dezentrale Stoppquelle

0x114F

4432

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Lokaler DI Starteingang

0x1150

4433

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Dezentraler DI Starteingang

0x1151

4434

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Benutzerspezifischer Starteingang

0x1152

4435

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Anschlag

1: Kein Anschlag

0

N

Modusübertragung

0x1153

4436

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Kommunikation Starteingang

0x1154–0x1155

4437–4438

3

Reserviert

0x1156

4439

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: Aktivieren

0

J

Richtungswechsel

0x1157

4440

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

50

J

Rückmeldung – Antwortzeit

0x1158

4441

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

50

J

Motorstrom – Erfassungszeit

0x1159

4442

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

6000

J

Verriegelungszeit

0x115E–0x1160

4443–4449

3

Reserviert

0x1161

4450

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Dreiphasig

1: Einphasig

0

J

Anzahl der Phasen

0x1162

4451

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: DI + Strombasiert

1: Strombasiert

1

J

Stopp-Erkennung

0x1163

4452

1

0x03,
0x06,
0x10

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: Aktivieren

0

J

Zwangsstart-Funktion

Startertyp

Die Tabelle enthält die Typen von Startern und die Zeitverzögerungen, die mit den Startertypen verbunden sind.

Startertyp

Wert

Verzögerung 1 Verzögerung 2 Verzögerung 3 Verzögerung 4
Direkt Online

1

LL Direkt Online

Die Verriegelungszeit reicht von 0,01 bis 600 s.

*

2

Stern-Dreieck

3

Zeit in Stern Umschaltzeit
Überlast

0

@Updated D5
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?