Erkannte Module
Die Tabelle enthält die erkannten Module für die Modbus RTU-Kommunikation.
|
Adresse |
Register |
Nr. |
Funktionscode |
RW |
Typ |
Gesich. |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2400 |
9217 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module |
|
0x2401 |
9218 |
1 | – | – | – | – |
Reserviert |
|
0x2402 |
9219 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2403 |
9220 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2404 |
9221 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2405 |
9222 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2406 |
9223 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N |
Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module
Die Tabelle enthält den Typ der Sensormodule, die für die Modbus RTU-Kommunikation verwendet werden.
|
Registerwert |
Referenz |
Sensormodul |
Strombereich |
Spannungsbereich |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Keine |
– |
– |
|
1–2 |
– |
Keine |
– |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT horizontales Modul |
0,3–3 A |
– |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV horizontales Modul |
0,3–3 A |
60–690 V |
|
5–6 |
– |
Reserviert |
– |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT horizontales Modul |
2,5–25 A |
– |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV horizontales Modul |
2,5 - 25 A |
60–690 V |
|
9–10 |
– |
Reserviert |
– |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT horizontales Modul |
10–100 A |
– |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV horizontales Modul |
10 - 100 A |
60–690 V |
|
13–14 |
– |
Reserviert |
– |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen |
0,3 - 3 A |
60 – 600 V |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen |
2,5 - 25 A |
60 – 600 V |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen |
10–100 A |
60 – 600 V |
Typ LTMT Expansion Unit
Die Tabelle enthält den Typ der Expansion Units, die für die Modbus RTU-Kommunikation verwendet werden.
|
Registerwert |
Referenz |
Dehnungsausgleichselement |
DI-Einstufung |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Keine |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI und 2 DO |
100/240 VAC/VDC |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI und 2 DO |
24 VDC |
|
3–6 |
– |
Reserviert |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI und 1 AO |
– |
|
8 |
– |
Reserviert |
– |