DOCA0256FR-01

Paramètres démarreur

Le tableau répertorie les paramètres du démarreur pour la communication PROFIBUS DP .

Emplacement Index

Décalage en octets

Taille
(en octets)

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Nom du paramètre

1 9

90

2

RW

1

UINT16

0 : Moteur

1 : Réchauffeur

0

O

Type de charge

1 9

92

2

RW

1

UINT16

0–511
(pas 1)

1

O

Type de démarreur
1 9

94

2

RW

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : IHM

2 : DI

3 : Communication

0

O

Sélection du mode

1 9

96

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source de démarrage local 1

1 9

98

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Logique personnalisée

0

Y

Source de démarrage local 2

1 9

100

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Logique personnalisée

0

Y

Source de démarrage local 3

1 9

102

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Logique personnalisée

0

Y

Source démarrage à distance

1 9

104

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Programme applicatif

11

O

Source d’arrêt local 1

1 9

106

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Logique personnalisée

0

N

Source d’arrêt local 2

1 9

108

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Logique personnalisée

0

Y

Source d’arrêt local 3

1 9

110

2

RW

1

BITMAP

Bit 0 : Désactiver

Bit 1 : IHM

Bit 2 : DI

Bit 3 : Communication

Bit 4 : Logique personnalisée

0

N

Source d’arrêt à distance

1 9

112

2

RW

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée démarrage DI local

1 9

114

2

RW

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée démarrage DI distant

1 9

116

2

RW

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée démarrage personnalisé

1 9

118

2

RW

1

UINT16

0 : A-coups

1 : Sans à-coups

0

Y

Transfert de mode

1 9

120

2

RW

1

UINT16

0 : Momentané

1 : Maintenu

0

O

Entrée début communication
1 9

122

4

RW

UINT16

Réservé
1 9

126

2

RW

1

UINT16

0 : Désactiver

1 : Activer

0

N

Changer de direction

1 9

128

2

RW

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

50

O

Temps de réponse feedback

1 9

130

2

RW

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

50

O

Temps de détection courant moteur

1 9

132

2

RW

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

6000

O

Temps interverrouillage

1 9

134

2

RW

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1000

Y

Temps étoile

1 9

136

2

RW

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

30

Y

Temps d’inversion

1 9

138

2

RW

0,01

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

Y

Temps désactivation contacteur principal

1 9

140

2

RW

0,01 s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

Y

Temps contrôle condensateur

1 9

142

6

RW

Réservé

1 9

148

2

RW

1

UINT16

0 : Triphasé

1 : Monophasé

0

O Nombre de phases
1 9

150

2

RW

1

UINT16

0 : Basé sur DI+courant

1 : Basé sur courant

1

O

Arrêter détection

1 9 152 2 RW 1

UINT16

0 : Désactiver

1 : Activer

0

O

Fonction démarrage forcé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?