Protection contre les surcharges thermiques
Le tableau répertorie les données de protection thermique contre les surcharges pour la communication PROFIBUS DP .
| Emplacement | Index |
Décalage en octets |
Taille (en octets) |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Nom du paramètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
0 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
Y |
Paramètres des fonctions |
| 1 | 5 |
2 |
2 |
RW |
0,01 |
– |
UINT16 |
100–150 |
115 |
Y |
Facteur de service |
| 1 | 5 |
4 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
5–40 |
10 |
Y |
Classe de déclenchement |
| 1 | 5 |
6 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80–100 |
80 |
Y |
Niveau d’alarme |
| 1 | 5 |
8 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
Mode de réinitialisation* |
| 1 | 5 |
10 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
30–95 |
90 |
Y |
Niveau de réarmement thermique |
| 1 | 5 |
12 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
5–100 |
90 |
Y |
Niveau inhibition démarrage |
| 1 | 5 |
14 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Fonction refroidissement |
| 1 | 5 |
16 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Temps refroidissement |
| 1 | 5 |
18 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Fonction pause |
| 1 | 5 |
20 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Temps de pause |
| 1 | 5 |
22 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Fonction bloc |
| 1 | 5 |
24 |
2 |
RW |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80–95 |
80 |
Y |
Niveau bloc |
| 1 | 5 |
26 |
2 |
RW |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
Y |
Durée de blocage |
| 1 | 5 | 28 | 2 | RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
Ventilateur auxiliaire |
| 1 | 5 | 30 |
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |