DOCA0161FR-02

Vue d'ensemble des appareils

Description des appareils

Les appareils TeSys GV5 / GV6 sont munis d'une commande rotative directe en version standard.

Les contrôles et indicateurs de fonctionnement, les réglages et les mécanismes de verrouillage de la commande rotative directe se trouvent sur la face avant de l'appareil.

Il existe deux modèles de commande rotative :

  • Modèle noir pour les applications standard

  • Modèle rouge sur cadran jaune pour les applications de contrôle de machine

Appareil TeSys GV5

Appareil TeSys GV6

A Connexion d'alimentation

B Commande rotative directe

C Étiquettes des caractéristiques de l’appareil et des accessoires

D QR code

E Plombage pour déclencheur

F Déclencheur

G Push-to-trip bouton

H Plaque de performance

Code QR

Numérisez le code QR pour obtenir plus d'informations sur l’appareil fournies par le site web Schneider Electric. Pour numériser le code QR, utilisez un smartphone équipé d'une caméra et d'un lecteur de code QR

Appareils à commande rotative prolongée

Pour les appareils équipés d'une commande rotative prolongée :

  • Les contrôles d'exploitation de l'appareil se trouvent sur le capot avant.

  • Les indicateurs de fonctionnement et les réglages sont accessibles lorsque la porte est ouverte.

  • Les mécanismes de verrouillage se trouvent sur le capot avant (porte fermée).

Il existe deux modèles de commande rotative prolongée :

  • Modèle noir pour les applications standard

  • Modèle rouge sur cadran jaune pour les applications de contrôle de machine

Porte d'armoire ouverte

Porte d'armoire fermée

A Poignée d'axe porte ouverte

B Plaque de performance

C Push-to-trip bouton

D Déclencheur

E Commande rotative prolongée

Plaque de performance

La plaque de performance située en face identifie l'appareil et ses caractéristiques techniques. Elle varie en fonction des performances de coupure.

A Nom de la gamme

B Type d'appareil

C Référence commerciale

D Uimp : tension assignée de tenue aux chocs

E Ui : tension assignée d'isolement

F Ics : pouvoir de coupure en service

G Icu : pouvoir de coupure ultime

H Ue : tension assignée d'emploi

I Normes

Accessoires TeSys GV5

Légende

Accessoire

Référence de la fiche technique

A

Cache-bornes

MFR49208

B

Séparateur de phases

MFR49208

C

Ecran d'isolation (45 mm / 1,8 po.)

GHD16344AA

D

Connecteur en acier (1,5-95 mm² / 16-4/0 AWG)

MFR49208

E

Connecteurs en aluminium pour un seul conducteur (25-185 mm² / 4 AWG-350 kcmil)

MFR49208

F

Connecteur en aluminium pour un seul conducteur (120-240 mm² / 250-450 kcmil)

QGH14246

G

Blocs épanouisseurs (35-45 mm / 1,4-1,8 po.)

MFR49208

H

Commande rotative prolongée

GHD16292AA

I

Poignée d'axe porte ouverte

EAV78496

J

Accessoire de conversion MCC

GHD16295AA

K

Commande rotative directe de rechange

MFR55037

L

Contacts de signalisation OF, SD ou SDE

NNZ4314501

M

Adaptateur SDE

GHD16303AA

N

Déclencheurs voltmétriques MN/UVR ou MX/SHT

NNZ4291701

O

Module de défaut thermique SDTAM

GHD16274AA

P

Kit pour contacteur

1378738

Accessoires TeSys GV6

Légende

Accessoire

Référence de la fiche technique

A

Cache-bornes (45 mm / 1,77 po.)

MFR49209

B

Cache-bornes (52,5 mm / 2,07 po.)

MFR49209

C

Séparateur de phases

MFR49209

D

Ecran d'isolation (70 mm / 2,76 po.)

GHD16344AA

E

Connecteur en aluminium pour un seul conducteur (35-300 mm² / 2 AWG-600 kcmil)

MFR49209

F

Connecteur en aluminium pour deux conducteurs (35-240 mm² / 2 AWG-500 kcmil)

MFR49209

G

Bloc épanouisseur (52,5 mm / 2,07 po.)

MFR49209

H

Bloc épanouisseur (70 mm / 2,76 po.)

MFR49209

I

Commande rotative prolongée

GHD16320AA

J

Poignée d'axe porte ouverte

EAV78496

K

Accessoire de conversion MCC

GHD16295AA

L

Commande rotative directe de rechange

MFR55039

M

Module de défaut thermique SDTAM

GHD16274AA

N

Contacts de signalisation OF, SD ou SDE

NNZ4314501

O

Déclencheurs voltmétriques MN/UVR ou MX/SHT

NNZ4291701

Accessoires de plombage

Utilisez des accessoires de plombage pour interdire des opérations du disjoncteur.

Type de plombage

Permet d'empêcher

Image du plombage

Vis de montage du capot avant

  • Démontage du capot avant

  • Accès aux auxiliaires

  • Démontage du déclencheur

Capot de protection transparent du déclencheur

Modification des réglages du déclencheur

Vis de montage des cache-bornes

Accès au raccordement d'alimentation (protection contre les contacts directs)

Pour plus d'informations sur l'installation des accessoires de plombage, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16296AA.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.