0602IB1504-03

Conexión de interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame al sistema ULP

Introducción

Use el cable NSX para conectar los interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame al sistema ULP. El interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame debe tener un módulo de control del estado del interruptor automático BSCM o una MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6.

Para obtener más información, consulte Interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame con MicroLogic unidades de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
- Guía del usuario Documentos relacionados.

MicroLogic Unidades de disparo Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...

MicroLogic Las unidades de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6 desempeñan múltiples funciones:

  • Protección del sistema de distribución eléctrica o de aplicaciones específicas

  • Medición de los valores instantáneos y medición de los valores de demanda de las magnitudes eléctricas

  • Medición de energía en kilovatios-hora

  • Información operativa (por ejemplo, demanda máxima, alarmas personalizadas y contador de funcionamiento)

  • Comunicación

Para obtener más información, consulte MicroLogic Unidades de disparo electrónicas Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 y 6 para interruptores eléctricos PowerPacT H-, J-, y L-frame - Guía del usuario Documentos relacionados.

Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM

El módulo de control del estado del interruptor automático BSCM se puede usar

  • para enviar los siguientes datos a través de la red de comunicación:

    • Los estados del interruptor automático desde los contactos auxiliares OF, SD y SDE

    • Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme

    • Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos

  • para indicar el estado del interruptor automático con unidad de disparo con y sin comunicación a través de comunicaciones externas. Para esto se requiere un módulo de comunicaciones externo.

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Documentación

Módulo de sustitución BSCM

S434205

Módulo BSCM con cable NSX de 1,3 m (4,3 ft), ≤480 V CA

S434201BS

Interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame con MicroLogic unidades de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
- Guía de usuario Documentos relacionados

Módulo BSCM con cable NSX de 3 m (9,8 ft), ≤480 V CA

S434202BS

Cable NSX

Los cables NSX son bloques de conexión internos utilizados para conectar un interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame provisto del módulo BSCM o la MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6 a un módulo ULP.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Para tensiones del sistema superiores a 480 V CA:
  • Utilice el cable aislado NSX S434204, S434303 o S434305.
  • No utilice los cables NSX S434201 y S434202.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El cable NSX es adecuado para aplicaciones con menos de 480 V CA. Está disponible en dos longitudes y termina con un conector RJ45 para la conexión directa a un módulo ULP.

Son posibles longitudes de hasta 5 m (16,4 ft) mediante conectores de toma/toma RJ45.

Cable NSX aislado

Para tensiones del sistema superiores a 480 V CA, es obligatorio utilizar un cable NSX aislado para garantizar la integridad de los datos en la red ULP. El cable NSX aislado es una variante aislada del cable NSX con terminación en un módulo electrónico con un conector de toma RJ45. Use un cable RJ45 ULP de conector/conector para conectar el módulo electrónico aislado del cable NSX a un módulo ULP.

Ilustración

Longitud

Número de referencia

Documentación

L = 1,3 m (4,3 ft)

S434204

L = 3 m (9,8 ft)

S434303

L = 4,5 m (14,7 ft)

S434305

El módulo electrónico del cable NSX aislado debe alimentarse con una fuente de alimentación de 24 V CC de forma que el sistema ULP esté aislado.

En la tabla siguiente se resumen las características del módulo electrónico:

Característica

Valor

Dimensiones

27 x 27 x 27 mm (1 x 1 x 1 in)

Montaje

Sobre un carril DIN

Índice de protección del módulo instalado

  • En la parte frontal (carcasa de montaje en la pared): IP40

  • En las conexiones (detrás de la puerta de la carcasa): IP20

Temperatura de funcionamiento

De −25 °C a +70 °C (de −13 °F a +158 °F)

Tensión de alimentación

24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC)

Consumo

  • Típico: 20mA/24VCC a 20°C (68°F)

  • Máximo: 30 mA/19,2 V CC a 60 °C (140 °F)

Conexión al sistema ULP con el cable NSX

En las figuras siguientes se muestra la conexión del interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame a la IMU con el cable NSX.

Interruptor automático PowerPacT marco L con módulo BSCM y MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
estándar

Interruptor automático PowerPacT marco H o J con módulo BSCM y MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
estándar

Interruptor automático PowerPacT marco H o J con módulo BSCM y MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6

A Cable NSX

B Módulo BSCM

C MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
2 o 3

A Cable NSX

B Módulo BSCM

C MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
2 o 3

A Cable NSX

B Módulo BSCM

C MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6

Conexión al sistema ULP con el cable NSX aislado

En la figura siguiente se muestra la conexión del interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame a la IMU con el cable NSX aislado.

A

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable ULP con conector RJ45

D

Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480VCA

E

Cable ULP del interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

F

Conector para la conexión interna del interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.