将 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器与 ULP 系统相连
简介
使用 NSX 线缆将 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器与 ULP 系统相连。PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器必须具有 BSCM 断路器状态控制模块和/或 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元。
有关详细信息,请参阅带有 MicroLogic 脱扣单元的 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器 - 用户指南 相关的文件。
MicroLogic 脱扣单元
MicroLogic 5 或 6 脱扣单元可提供多种功能:
-
保护配电系统或特定应用程序
-
测量瞬时值,计量电量需求值
-
计量电度
-
操作信息(例如峰值需求、自定义警报和操作计数器)
-
通讯
有关详细信息,请参阅 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器的 MicroLogic 5 和 6 电子脱扣单元 - 用户指南 相关的文件。
BSCM 断路器状态控制模块
BSCM 断路器状态控制模块可用于
-
通过通讯网络发送以下数据:
-
来自 OF、SD 和 SDE 辅助触点的断路器状态
-
通讯电动机构(如有)的控制指令:分闸、合闸和复位
-
操作员帮助信息:存储最近 10 个事件
-
-
用于通过外部通讯指示带有通讯脱扣单元和非通讯脱扣单元的断路器的状态。这需要用到外部通讯模块。
|
示意图 |
描述 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|---|
|
更换 BSCM 模块 |
S434205 |
||
|
带 1.3 m (4.3 ft) NSX 线缆的 BSCM 模块,≤480 Vac |
S434201BS |
带有 MicroLogic 脱扣单元的 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器 - 用户指南相关的文件 |
|
|
带 3 m (9.8 ft) NSX 线缆的 BSCM 模块,≤480 Vac |
S434202BS |
NSX 线缆
NSX 线缆是用于将配有 BSCM 模块和/或 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元的 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器连接至 ULP 模块的内部连接块。
警告 |
|---|
|
存在电击危险
对于电压大于 480 Vac
的系统:
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
NSX 线缆适用于低于 480 Vac 的应用。它具有两种可用长度,并在实现与 ULP 模块的直接连接时与插头型 RJ45 连接器端接。
|
示意图 |
长度 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|---|
|
L = 1.3 m (4.3 ft) |
S434201 |
||
|
L = 3 m (9.8 ft) |
S434202 |
对于长度不超过 5 m (16.4 ft) 可使用 RJ45 插口/插口连接器。
绝缘 NSX 线缆
对于系统电压高于 480 Vac 的情况,必须使用绝缘 NSX 线缆,以确保 ULP 网络上的数据完整性。绝缘 NSX 线缆是 NSX 线缆的绝缘变体,以带有插口型 RJ45 连接器的电子模块作为终端。使用 RJ45 插头/插头 ULP 线缆可将 NSX 线缆的绝缘电子模块与 ULP 模块相连。
|
示意图 |
长度 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|---|
|
L = 1.3 m (4.3 ft) |
S434204 |
||
|
L = 3 m (9.8 ft) |
S434303 |
||
|
L = 4.5 m (14.7 ft) |
S434305 |
绝缘 NSX 线缆的电子模块必须由 24 Vdc 电源供电,这样便能隔离 ULP 系统。
下表归纳了该电子模块的特性:
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
尺寸 |
27 x 27 x 27 mm (1 x 1 x 1 in) |
|
安装 |
在 DIN 滑轨上 |
|
安装模块的保护等级 |
|
|
工作温度 |
-25°C 至 +70°C(-13°F 至 +158°F) |
|
电源电压 |
24 Vdc,-20%/+10% (19.2–26.4 Vdc) |
|
功耗 |
|
用 NSX 线缆连接 ULP 系统
下图显示了使用 NSX 线缆将 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器连接到 IMU 的方式。

警告