Referencias para componentes del sistema ULP
Referencias para componentes del sistema ULP
En la tabla siguiente se presentan los números de referencia de los componentes del sistema ULP.
|
Componente |
Descripción |
Número de referencia |
|---|---|---|
|
Cable NSX |
L = 1,3 m (4,27 ft) |
S434201 |
|
L = 3 m (9,84 ft) |
S434202 |
|
|
L = 4,5 m (14,7 ft) |
S434304 |
|
|
Cable NSX para tensiones del sistema superiores a 480 V CA |
L = 1,3 m (4,27 ft), U > 480 V CA (cable con conector de toma RJ45) |
S434204 |
|
L = 3 m (9,84 ft). U > 480 V CA |
S434303 |
|
|
L = 4,5 m (14,7 ft), U > 480 V CA |
S434305 |
|
|
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
– |
33106 |
|
Cable BCM ULP del interruptor automático |
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434195 |
|
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
|
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434197 |
|
|
L = 5 m (16,4 ft) |
LV434198 |
|
|
Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM |
– |
S434205 |
|
Cable NSX más módulo BSCM |
L = 1,3 m (4,27 ft) |
S434201BS |
|
L = 3 m (9,84 ft) |
S434202BS |
|
|
L = 4,5 m (14,7 ft) |
S434304BS |
|
|
Cable NSX para tensiones del sistema superiores a 480 V CA más módulo BSCM |
L = 1,3 m (4,27 ft), V > 480 V CA |
S434204BS |
|
L = 3 m (9,84 ft), V > 480 V CA |
S434303BS |
|
|
L = 4,5 m (14,7 ft), V > 480 V CA |
S434305BS |
|
|
Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático |
– |
STRV00121 |
|
Accesorio de montaje en voladizo para la pantalla FDM121 |
– |
TRV00128 |
|
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
– |
LV434000 |
|
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático |
– |
LV434001 |
|
Servidor de panel IFE Ethernet |
– |
LV434002 |
|
Pieza de repuesto de interfaz Ethernet integrada en EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1 |
– |
LV851100SP |
|
Kit con pieza de repuesto completa de interfaz Ethernet integrada en EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
– |
LV851200SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
– |
LV850061SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
– |
LV850062SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ1 |
– |
LV850063SP |
|
Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1 |
– |
LV850064SP |
|
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
– |
LV434063 |
|
Accesorio de apilado |
Diez accesorios de apilado |
TRV00217 |
|
Kit de interfaz de servicio |
Interfaz de servicio, unidad de fuente de alimentación externa de 24 V CC y cables asociados |
LV485500 |
|
Kit de mantenimiento |
Probador UTA, fuente de alimentación externa de 24 V CC y cables asociados |
STRV00910 |
|
Probador UTA |
– |
STRV00911 |
|
Fuente de alimentación para probador UTA |
– |
TRV00915 |
|
MicroLogic un cable de prueba para la interfaz de mantenimiento USB |
– |
TRV00917 |
|
Opción Bluetooth |
– |
SVW3A8114 |
|
Cable RJ45 ULP de conector/conector |
L = 0,3 m (0,98 ft) (diez cables) |
TRV00803 |
|
L = 0,6 m (1,97 ft) (diez cables) |
TRV00806 |
|
|
L = 1 m (3,28 ft) (cinco cables) |
TRV00810 |
|
|
L = 2 m (6,56 ft) (cinco cables) |
TRV00820 |
|
|
L = 3 m (9,8 ft) (cinco cables) |
TRV00830 |
|
|
L = 5 m (16,4 ft) (un cable) |
TRV00850 |
|
|
Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto |
L = 0,2 m (0,66 ft) |
LV434211 |
|
Cable de conexión serie Modbus con un conector enchufable RJ45 y conductores libres en el otro extremo |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306D30 |
|
Conector de toma RJ45/toma |
Diez conectores de toma RJ45/toma |
TRV00870 |
|
Terminación de línea ULP |
Diez terminaciones de línea ULP |
TRV00880 |
|
Terminación de línea Modbus |
Dos terminaciones de línea Modbus (150 Ω) |
VW3A8306R |
|
Dos terminaciones de línea Modbus con impedancia de 120 Ω + 1 nF |
VW3A8306RC |
|
|
Fuente de alimentación de 24 V CC |
24/30 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
LV454440 |
|
48/60 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
LV454441 |
|
|
100/125 V CC-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
LV454442 |
|
|
110/130 V CA-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
LV454443 |
|
|
200/240 V CA-24 V CC-1 A-categoría de sobretensión IV |
LV454444 |
|
|
100/500 V CA-24 V CC-3 A-categoría de sobretensión II |
ABL8RPS24030 |
|
|
Cable para conexión serie Modbus (dos conectores RJ45 enchufables) |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW318306R03 |
|
L= 1 m (3,28 ft) |
VW318306R10 |
|
|
L = 3 m (9,8 ft) |
VW318306R30 |
|
|
Bloque de distribución Modbus |
Diez puertos RJ45 y un grupo de terminales de tornillo |
LU9GC3 |
|
Conexión T RJ45 Modbus |
L = 0,3 m (0,98 ft) |
VW3A8306TF03 |
|
L= 1 m (3,28 ft) |
VW3A8306TF10 |
|
|
Terminales de derivación |
Terminales de conexión por resorte de cuatro canales (gris) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 |
|
Terminales de conexión a tierra funcional de cuatro canales (verde/amarillo) |
NSYTRR24DPE |
|
|
Terminales de conexión a tierra funcional de dos canales (verde/amarillo) |
NSYTRV22PE |
|
|
Placa final |
AB1RRNACE244 |
|
|
Tope de plástico de conexión mediante clip |
AB1AB8R35 |
|
|
Phoenix Contact: Conector enchufable MSTB 2,5/5-STF-5,08 |
1778014 |
|
|
Phoenix Contact: Unidad de base en carril DIN UMSTBVK 2,5/5-GF-5,08 |
1787953 |
|
|
Phoenix Contact: Carcasa de cable opcional para conector enchufable KGG-MSTB 2,5/5 |
1803895 |
|
|
Mazo de cables ZSI H/J |
Sólo salida ZSI |
S434300 |
|
Mazo de cables ZSI L |
Entrada ZSI y salida ZSI |
S434301 |
|
Mazo de cables ENVT |
– |
S434302 |