Arquitectura Modbus distribuida por encadenamiento
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una arquitectura Modbus distribuida por encadenamiento con siete IMU:
-
Una IMU compuesta por un interruptor automático PowerPacT P- y R-frame y una interfaz IFM.
-
Seis IMU, cada una de ellas compuesta por un interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame, una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
|
A |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
B |
Fuente de alimentación AD de
24 V CC para MicroLogic
unidades de disparo
Micrologic
|
|
C |
Terminales de derivación en cabecera de cuadro |
|
D |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
E |
Cable Modbus a la primera columna |
|
F |
Cable NSX |
|
G |
Cable ULP con conector RJ45 |
|
H |
Conexión T RJ45 Modbus |
|
I |
Interfaz IFM |
|
J |
Cable Modbus a la segunda columna |
|
K |
Terminación de línea Modbus |
En una arquitectura distribuida Modbus, puede usarse una conexión T RJ45 Modbus para conectar el cable Modbus aguas arriba y el cable Modbus aguas abajo.
Terminales de derivación en cabecera de cuadro
Los terminales de derivación en cabecera de cuadro pueden conectar el cable Modbus y la fuente de alimentación para todas las IMU.
Los terminales de derivación están compuestos por cuatro bloques de terminales de conexión por resorte de 5 canales.
|
A |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
|
D |
Placa final |
|
E |
Terminales de conexión por resorte |
|
F |
Cable Modbus a la primera columna |
En la siguiente tabla se indican los números de referencia para los terminales de derivación:
|
Componente |
Sección nominal |
Número de referencia |
|---|---|---|
|
Terminales de conexión por resorte de 5 canales |
2,5 mm2 (14 AWG) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 (gris) |
|
Placa final |
– |
AB1 RRNACE244 |
|
Tope de plástico de conexión mediante clip |
– |
AB1 AB8R35 |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
-
El cable Modbus que va a la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN) en la columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la primera columna garantiza la continuidad de la alimentación.
-
El canal no utilizado de los terminales de derivación permite conectar otro servidor Modbus en el equipo eléctrico (un medidor de potencia con comunicación PM800, por ejemplo).
Esquema eléctrico de los terminales de derivación en cabecera de cuadro
|
A |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Cable de la fuente de alimentación de 24 V CC procedente de los servidores Modbus |
|
D |
Cable Modbus a los servidores Modbus |
|
E |
Cable de la fuente de alimentación de 24 V CC a los servidores Modbus |
Longitudes de cable Modbus para un solo segmento de alimentación
|
A |
Terminales de derivación en cabecera de cuadro |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
La longitud total de todas las L2 debe ser inferior a L1.
Caso de varios segmentos de alimentación
Cuando se necesita más de una fuente de alimentación de 24 V CC (consulte alimentación segmentada), se usan varios segmentos de alimentación a lo largo del cable Modbus.
|
A |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
B |
Fuente de alimentación AD de 24 V CC para MicroLogic
unidades de disparo
Micrologic
|
|
C |
Terminales de derivación en cabecera de cuadro |
|
D |
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
E |
Cable Modbus a la primera columna |
|
F |
Cable NSX |
|
G |
Cable ULP con conector RJ45 |
|
H |
Conexión T RJ45 Modbus |
|
I |
Interfaz IFM |
|
J |
Cable Modbus a la segunda columna |
|
K |
Cable Modbus a la tercera columna |
|
L |
Terminales de derivación en la acometida de columna |
|
M |
Terminación de línea Modbus |
Terminales de derivación en la acometida de la tercera columna
Los terminales de derivación en la acometida de la tercera columna se pueden usar para conectar una nueva fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar las IMU de la tercera columna.
Los terminales de derivación están compuestos por cuatro bloques de terminales de conexión por resorte de 5 canales.
|
A |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente de la segunda columna |
|
C |
Tope de plástico de conexión mediante clip |
|
D |
Placa final |
|
E |
Terminales de conexión por resorte |
|
F |
Cable Modbus a la tercera columna |
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
-
El cable Modbus que va a la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN) en la columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la primera columna garantiza la continuidad de la fuente de alimentación para la columna.
-
El cable Modbus que va a la segunda columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN) en la segunda columna.
La fuente de alimentación de 24 V CC a la segunda columna garantiza la continuidad de la fuente de alimentación para la segunda columna.
-
El cable Modbus que va a la tercera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
Se conecta una fuente de alimentación separada de 24 V CC a la tercera columna.
Esquema eléctrico de los terminales de derivación en la acometida de la tercera columna
|
A |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
|
B |
Cable Modbus procedente de la segunda columna |
|
C |
Cable Modbus a la tercera columna |
|
D |
Cable de la fuente de alimentación de 24 V CC a la tercera columna |
Longitudes de cable Modbus para varios segmentos de alimentación
|
A |
Terminales de derivación en la acometida de columna |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
El cable Modbus L3 garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la del blindaje mediante abrazaderas de latón. Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
La longitud total de todas las L2 debe ser inferior a la L1 en la instalación correspondiente.