DOCA0108FR-03

Registres de synthèse des voies

Etat de la voie

Adresse

Registre

RW

Unités

Type

Plage

Usine

Enregistré

Bit

Description

0x00C8

201

R

N.A.

BITMAP

NA

0x0FFF

Non

Validité de chaque bit d'état d'alarme :

0 = non valide

1 = valide

0x00C9

202

R

N.A.

BITMAP

N.A.

0x0000

Non

 

Etat de l'alarme

0-11

0 = pas d'alarme sur la voie x

1 = alarme sur la voie x

12-15

Réservés

0x00CA

203

R

N.A.

BITMAP

NA

0x0FFF

Non

Validité de chaque bit d'état de préalarme :

0 = non valide

1 = valide

0x00CB

204

R

N.A.

BITMAP

N.A.

0x0000

Non

Etat de la préalarme

0-11

0 = pas de préalarme sur la voie x

1 = préalarme sur la voie x

12-15

Réservés

0x00CC

205

R

N.A.

BITMAP

NA

0x0FFF

Non

Validité de chaque bit d'alarme mémorisée :

0 = non valide

1 = valide

0x00CD

206

R

N.A.

BITMAP

N.A.

0x0000

Oui

 

Alarme mémorisée

0-11

0 = pas d'alarme mémorisée sur la voie x

1 = alarme mémorisée sur la voie x

12-15

Réservés

0x00CE

207

R

N.A.

BITMAP

NA

0x0FFF

Non

Validité de chaque bit d'état de tore :

0 = non valide

1 = valide

0x00CF

208

R

N.A.

BITMAP

N.A.

0x0000

Non

Etat du tore

0-11

0 = pas de tore raccordé sur la voie x

1 = tore raccordé sur la voie x

12-15

Réservés

Mesures

Adresse

Registre

RW

Unités

Type

Plage

Usine

Enregistré

Description

0x0190

401

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 1

0x0191

402

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 2

0x0192

403

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 3

0x0193

404

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 4

0x0194

405

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 5

0x0195

406

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 6

0x0196

407

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 7

0x0197

408

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 8

0x0198

409

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 9

0x0199

410

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 10

0x019A

411

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 11

0x019B

412

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 12

0x019C–0x01A3

413-420

R

INT16U

0x8000

Non

Réservés

0x01A4

421

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 1

0x01A5

422

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 2

0x01A6

423

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 3

0x01A7

424

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 4

0x01A8

425

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 5

0x01A9

426

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 6

0x01AA

427

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 7

0x01AB

428

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 8

0x01AC

429

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 9

0x01AD

430

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 10

0x01AE

431

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 11

0x01AF

432

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 12

0x01B0–0x01B7

433-440

R

NA

INT16U

0x8000

Non

Réservés

0x01B8

441

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 1

0x01B9

442

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 2

0x01BA

443

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 3

0x01BB

444

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 4

0x01BC

445

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 5

0x01BD

446

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 6

0x01BE

447

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 7

0x01BF

448

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 8

0x01C0

449

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 9

0x01C1

450

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 10

0x01C2

451

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 11

0x01C3

452

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 12

Paramètres

Adresse

Registre

RW

Unités

Type

Plage

Usine

Enregistré

Description

0x01F4

501

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 1

0x01F5

502

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 2

0x01F6

503

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 3

0x01F7

504

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 4

0x01F8

505

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 5

0x01F9

506

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 6

0x01FA

507

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 7

0x01FB

508

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 8

0x01FC

509

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 9

0x01FD

510

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 10

0x01FE

511

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 11

0x01FF

512

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 12

0x0200

513

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 1

0x0201

514

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 2

0x0202

515

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 3

0x0203

516

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 4

0x0204

517

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 5

0x0205

518

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 6

0x0206

519

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 7

0x0207

520

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 8

0x0208

521

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 9

0x0209

522

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 10

0x020A

523

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 11

0x020B

524

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 12

0x020C

525

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 1

0x020D

526

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 2

0x020E

527

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 3

0x020F

528

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 4

0x0210

529

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 5

0x0211

530

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 6

0x0212

531

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 7

0x0213

532

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 8

0x0214

533

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 9

0x0215

534

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 10

0x0216

535

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 11

0x0217

536

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 12

0x0218

537

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 1

0x0219

538

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 2

0x021A

539

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 3

0x021B

540

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 4

0x021C

541

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 5

0x021D

542

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 6

0x021E

543

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 7

0x021F

544

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 8

0x0220

545

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 9

0x0221

546

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 10

0x0222

547

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 11

0x0223

548

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?