DOCA0108FR-03

Caractéristiques techniques

Type de réseau à surveiller

Caractéristique

Valeur

BT alternatif – Tension du réseau

50/60/400 Hz ≤ 1 000 V

Type de schéma de liaison à la terre

TT, TNS, IT(1)

(1) Si impédance de boucle élevée

Caractéristiques électriques

Caractéristique

Valeur

Tension d'alimentation

220-240 VCA, -15 % / +10 %

Consommation maximale

8 VA

Température de fonctionnement

-25 oC / +55 oC

Température de stockage

-40 oC / +85 oC

Mesure du courant

Plage de mesure

De 0 à 200 % de IΔn(1)

Précision de la mesure de IΔn

± 10 %

Délai d'actualisation de l'afficheur

0,5 s

Alarme

Seuil "I alarm" (IΔn)

Réglable de 0,03 à 1 A par pas de 0,001 A ; de 1 à 30 A par pas de 0,1 A

Précision

+0 / +10 %

Temporisation "t alarm" (Δt)

Réglable de instantanée à 4,5 s par pas de 10 ms Instantanée pour IΔn = 30 mA

Réglage

Clavier ou communication Modbus

Contact de sortie

Inverseur à accrochage

Préalarme

Seuil "I pre-alarm"

Réglable de 0,015 à 1 A par pas de 0,001 A ; de 1 à 30 A par pas de 0,1 A

Précision

+0 / +10 %

Temporisation "t pre-alarm"

Réglable de instantanée à 4,5 s par pas de 10 ms

Réglage

Clavier ou communication Modbus

Contact de sortie

A fermeture sans accrochage

Test

Relais VigiPacT RMH

Communication locale ou Modbus

Tore – Multiplexeur RM12T

Multiplexeur RM12T – Connexions relais RMH

Permanent

(1) Si courant de fuite à la terre > 200 % de IΔn, afficheur = SAT

Caractéristiques des contacts de sortie suivant la norme IEC 60947-5-1

Caractéristique

Valeur

Courant nominal thermique (A)

8

Charge minimale

10 m A sous 12 V

Catégorie d'emploi

AC

DC

AC12

AC13

AC14

AC15

DC12

DC13

Courant assigné d'emploi (A)

24 V

6

6

5

5

6

2

48 V

6

6

5

5

2

-

110-130 V

6

6

4

4

0,6

-

220-240 V

6

6

4

4

-

-

250 V

-

-

-

-

0,4

-

380-415 V

5

-

-

-

-

-

440 V

-

-

-

-

-

-

660-690 V

-

-

-

-

-

-

Caractéristiques mécaniques

Caractéristique

Valeur

Dimensions encastré

72 x 72 mm

Poids

0,3 kg

Indice de protection IEC 60529

Face avant

IP40

Autres faces

IP30

Connexions

IP20

Choc sur face avant (EN50102)

IK07 (2 joules)

Vibrations (Sinus Lloyd's et Veritas)

2 à 13,2 Hz ± 1 mm et 13,2 à 100 Hz - 0,7 g

Conditions environnementales

Caractéristique

Valeur

Chaleur humide hors fonctionnement (IEC 60068-2-30)

28 cycles +25 oC / +55 oC / HR 95 %

Chaleur humide en fonctionnement (IEC 60068-2-56)

48 heures, environnement C2

Brouillard salin (IEC 60068-2-52)

Essai KB, sévérité 2

Indice de pollution (IEC 60664-1)

3

Compatibilité électromagnétique (relais et tore) :

 

décharges électrostatiques (IEC 61000-4-2)

Niveau 4

susceptibilité rayonnée (IEC 61000-4-3)

Niveau 3

susceptibilité conduite faible énergie (IEC 61000-4-4)

Niveau 4

susceptibilité conduite forte énergie (IEC 61000-4-5)

Niveau 4

perturbations radio-fréquence (IEC 61000-4-6)

Niveau 3

émissions conduites et rayonnées (CISPR11)

Classe B

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?