技术特性
受监控系统
特性 |
值 |
---|---|
低压 AC – 系统电压 |
50/60/400 Hz ≤ 1000 V |
系统接地安排 |
TT、TNS、IT(1) |
(1) 回路阻抗较高的情况 |
电气特性
特性 |
值 |
|
---|---|---|
电源电压 |
220-240 Vac,-15% / +10% |
|
最大功耗 |
8 VA |
|
工作温度 |
-25oC / +55oC |
|
储存温度 |
-40oC / +85oC |
|
电流测量 |
测量范围 |
从 0 到 IΔn 的 200%(1) |
IΔn 的测量精度 |
± 10% |
|
显示刷新时间 |
0.5 s |
|
报警 |
阈值 I 警报 (IΔn) |
可调阈值范围:以 0.001 A 为步长时,为 0.03 A 到 1 A;以 0.1 A 为步长时,为 1 A 到 30 A。 |
精度 |
+0 / +10% |
|
延时 t 报警 (Δt) |
可调延时,以 10 ms 为步长单位时,其范围为瞬时值到 4.5 s。若 IΔn= 30 mA,则为瞬时值。 |
|
设置 |
键盘或 Modbus 通讯。 |
|
输出触点 |
带闭锁功能的转换型触点。 |
|
预警 |
阈值 I 预警 |
可调阈值范围:以 0.001 A 为步长时,为 0.015 A 到 1 A;以 0.1 A 为步长时,为 1 A 到 30 A。 |
精度 |
+0 / +10% |
|
延时 t 预警 |
可调延时,以 10 ms 为步长单位时,其范围为瞬时值到 4.5 s。 |
|
设置 |
键盘或 Modbus 通讯。 |
|
输出触点 |
无闭锁功能的常开型触点。 |
|
测试 |
VigiPacT RMH 继电器 |
本地或 Modbus 通讯。 |
环形互感器 - RM12T 多路复用器 RM12T 多路复用器 - RMH 继电器连接 |
持续 |
|
(1) 如果接地漏电电流 > IΔn 的 200%,则显示 = SAT |
按照 IEC 60947-5-1 定义的输出触点特性
特性 |
值 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定热电流 (A) |
8 |
||||||
最小负荷 |
12 V 电压条件下为 10 mA |
||||||
使用类别 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
额定工作电流 (A) |
24 V |
6 |
6 |
5 |
5 |
6 |
2 |
48 V |
6 |
6 |
5 |
5 |
2 |
- |
|
110-130 V |
6 |
6 |
4 |
4 |
0.6 |
- |
|
220-240 V |
6 |
6 |
4 |
4 |
- |
- |
|
250 V |
- |
- |
- |
- |
0.4 |
- |
|
380-415 V |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
440 V |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
660-690 V |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
机械特性
特性 |
值 |
|
---|---|---|
正面面板安装尺寸 |
72 x 72 mm |
|
重量 |
0.3 kg |
|
IEC 60529 防护等级 |
正面 |
IP40 |
其他各面 |
IP30 |
|
连接 |
IP20 |
|
正面抗冲击能力 (EN50102) |
IK07(2 焦耳) |
|
振动(Sinus Lloyd’s 和 Veritas) |
2 到 13.2 Hz ± 1 mm 和 13.2 到 100 Hz - 0.7 g |
环境特性
特性 |
值 |
|
---|---|---|
湿热,设备不工作 (IEC 60068-2-30) |
28 个周期 +25oC / +55oC / HR 95% |
|
湿热,设备工作 (IEC 60068-2-56) |
48 小时,环境类别 C2 |
|
盐雾 (IEC 60068-2-52) |
KB 测试,严重程度 2 |
|
污染等级 (IEC 60664-1) |
3 |
|
继电器和环形互感器的电磁兼容性: |
||
静电释放 (IEC 61000-4-2) |
4 级 |
|
辐射敏感度 (IEC 61000-4-3) |
3 级 |
|
低能量传导敏感度 (IEC 61000-4-4) |
4 级 |
|
高能量传导敏感度 (IEC 61000-4-5) |
4 级 |
|
射频干扰 (IEC 61000-4-6) |
3 级 |
|
传导和辐射排放物 (CISPR11) |
B 类 |