Caractéristiques techniques
|
Tension nominale: |
230VCA ~, 50Hz |
|
Puissance nominale: |
2A |
|
Consommation électrique |
|
|
Type de contrôle de la tempéra ture: |
TW = Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
|
Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes: |
TW (f1/f2/f3/f4/f5/0/0/f8) |
|
Fonctions de contrôle: NOTE: Les codes des fonctions de
contrôle sont décrits dans le tableau ci-dessous.
|
|
|
Bornes de raccordement: |
Bornes pour max. 2,5 mm², 0,5 Nm |
|
Conducteur neutre: |
Requis |
|
Température ambiante: |
0 à 45°C |
|
Humidité relative: |
max. 90%, sans condensation |
|
Précision de la température: |
max. ±0,5°C (dans la plage de 4 à 30°C) |
|
Résolution de la mesure de température: |
0,5°C |
|
Écran: |
Matrice de 7x5 points, 3 LED supplémentaires |
|
Fréquence de fonctionnement: |
2,405GHz à 2,48GHz |
|
Puissance de radiofréquence max. transmise: |
<10mW |
|
Protocole de communication: |
certifié Zigbee3.0 |
|
Classe de protection: |
II |
|
Tension de service: |
230V |
|
Catégorie de surtension: |
III |
|
Tension nominale d’impulsion: |
4kV |
|
Degré de pollution: |
2 |
|
Classification CTI des composants d’isolement: |
175V |
|
Groupe de matériaux: |
IIIa (basé sur la valeur CTI) |
|
Type de déconnexion: |
1.B |
Codes de fonction de contrôle
| Code de contrôle de la température (TC) | Fonctions de contrôle | |||||||||
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | |||
| Type de contrôle de la température | À un seul palier, pas de contrôle de la température | NC | ||||||||
| Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température | TX | |||||||||
| Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | TM | |||||||||
| Contrôle électronique de la température de la pièce | EL | |||||||||
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | TD | |||||||||
| Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | TW | |||||||||
| Fonctions de contrôle | Détection de présence | 1 | ||||||||
| Détecteur de fenêtre ouverte | 2 | |||||||||
| Option contrôle à distance | 3 | |||||||||
| Contrôle adaptatif de l’activation | 4 | |||||||||
| Limitation de la durée d’activation | 5 | |||||||||
| Capteur à globe noir | 6 | |||||||||
| Fonctionnalité d’auto-apprentissage | 7 | |||||||||
| Précision du contrôle avec CA < 2Kelvin et CSD < 2Kelvin | 8 | |||||||||