À propos de l’appareil
Le PowerTag E (ci-après dénommé PowerTag) est un capteur d’énergie à communication sans fil de classe 1 compact, robuste et facile à installer. Il est utilisé avec la passerelle Wiser pour collecter les informations de chaque circuit équipé afin de mesurer la quantité d’énergie consommée dans le circuit. Il est spécialement conçu afin de gérer la consommation d’énergie et les applications de disponibilité de l’alimentation pour les installations résidentielles nouvelles ou existantes. Il surveille et mesure l’énergie et la puissance en temps réel, et offre également une visibilité complète du transfert de puissance entre les sources d’alimentation et les charges.
Caractéristiques du PowerTag :
-
Montage facile avec position haute ou basse directement sur le disjoncteur.
-
Mesure la consommation et la production d’énergie (puissance).
-
Envoie des notifications et des alarmes en temps réel dans l’application Wiser Home en cas d’anomalies du système électrique.
Avantages du PowerTag :
-
Très faible encombrement et installation très rapide.
-
Classe d’énergie 1 selon la norme CEI 61577-12 : mesure précise +/- 1 %.
-
Compact et rentable.