Acerca do dispositivo
PowerTag E (a seguir designado PowerTag) é um sensor de energia de comunicação sem fios de classe 1, compacto, robusto e fácil de instalar. É utilizado em conjunto com o Wiser Hub para recolher informações de cada circuito equipado para medir a quantidade de energia consumida no circuito. Foi concebido especificamente para gerir o consumo de energia e as aplicações de disponibilidade de potência para instalações residenciais novas ou existentes. Monitoriza e mede a energia e a potência em tempo real, fornecendo também uma visibilidade completa da transferência de energia entre a fonte de alimentação e as cargas.
Funcionalidades do PowerTag:
-
Facilmente montado com a posição superior ou inferior diretamente no disjuntor.
-
Mede o consumo de energia e a produção (eletricidade).
-
Envia notificações e alarmes em tempo real para a aplicação Wiser Home, em caso de anomalias no sistema elétrico.
Vantagens do PowerTag:
-
Menor pegada e instalação mais rápida.
-
Classe energética 1 de acordo com IEC61577-12: Medição precisa +/- 1%.
-
Compacto e económico.