990-5995E-017

Impostazioni predefinite

Impostazione Valore predefinito Impostazioni disponibili
UPS per batterie esterne UPS per batterie interne
Luminosità display 63 63 1-63
Timeout retroillum (sec) 60 60 10-255
ID dispositivo 1 1 1-255
Velocità di trasmissione 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400 e 19200
Timeout password (minuti) 3 3 0-120
Data 01/01/2015 01/01/2015  
Ora 00:00:00 00:00:00  
Modalità operativa Modalità singola Modalità singola Modalità singola, Modalità ECO, Modalità parallela, Modalità ECO parallela
Avvio automatico Attiva Attiva Attiva, Disattiva
Tasso di carico autoinvec (%) 60 60 18-100
Modalità conv frequenza Disattiva Disattiva Disattiva, Attiva
Funzionamento LBS LBS disabil LBS disabil LBS disabil, LBS master, LBS slave
Ritardo trasferimento (sec) 1 1 0-20
Ritardo trasfer. par. (sec) 10 10 0-200
Trasfer EPO al bypass Disattiva Disattiva Disattiva, Attiva
Frequenza di uscita (Hz) 50 50 50, 60
Tensione uscita (V) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Compens tens in uscita (%) 0,0 0,0 -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
Tensione RMS bypass min. (V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Tensione RMS bypass max. (V) 10 10 10, 15, 20, 25
Intervallo freq bypass (%) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Veloc risp in uscita (Hz/s) 0,5 0,5 0,5-2,0
Usa bypass ON con SCR surris Disattiva Disattiva Disattiva, Attiva
Trasfer al bypass consentiti 10 10 3-10
ID parallelo 1 1 1-6
Numero di UPS in parallelo 2 2 2-6
Numero di UPS ridondanti par 0 0 0, 1, 2, 3, 4, 5
Numero stringhe batterie 1 3 1-32
Blocchi batteria per stringa 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Capacità blocco batt (Ah) 7 7 7-2000
Carica boost period (M) 0 0 0-24
Corrente di carica massima 0,1 0,1 0,05-0,15
Tensione di mantenimento (V) 2,25 2,25 2,20-2,29
Tensione di boost (V) 2,30 2,30 2,30-2,40
Durata carica rapida (min) 240 240 0-999
Compensazione temp. di mant 0,000 0,000 0,000-0,007
Carica boost Disattiva Disattiva Attiva, Disattiva
Allarme nessuna batt coll Attiva Attiva Attiva, Disattiva
Parco batterie comune No No , No
Stato interruttore batt. est Attiva Attiva Disattiva, Attiva
Scatto interr. batterie Attiva Attiva Disattiva, Attiva
Alimen di rit su bypass Attiva Attiva Disattiva, Attiva
Stato MBB esterno Disattiva Disattiva Disattiva, Attiva
OUT 01 Disattiva Disattiva Disattiva, Allarme comune, In funzionam normale, A batteria, Bypass statico, Bypass di manutenzione, Sovraccarico uscita, Ventola non funzionante, Batteria non funzion, Batteria scollegata, Tensione batteria bassa, Ingresso fuori toll, Bypass fuori toll, EPO attivo
OUT 02 Disattiva Disattiva
OUT 03 Disattiva Disattiva
OUT 04 Disattiva Disattiva
IN 01 Disattiva Disattiva Disattiva, INV ON, INV OFF, Batteria non funzion, Grup elett acceso, Allarme custom 3, Allarme custom 4, Disattiva ECO, Forza INV OFF
IN 02 Disattiva Disattiva
IN 03 Disattiva Disattiva
IN 04 Disattiva Disattiva
Impostaz test auto Disabilita test autom Disabilita test autom

Disabilita test autom, test autom ogni mese, test autom ogni giorno

Test automatico ogni 0 giorni 0 ore 0 minuti 0 giorni 0 ore 0 minuti  
Tipo test auto Personal Personal

10 secondi, 10 minuti, EOD, -10%, Personal

Verif filtro aria (mesi) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Cont filtro aria (giorni) 0 0  
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?