0000509775_02_fr

Données techniques et pièces des options supplémentaires

Interface de bus BACS (GX_R_AUX)

Ports 2 ports RJ10 pour le bus BACS, 28 bornes à vis (4 entrées numériques, 4 sorties relais)
Charge maximale du contact de relais :
  • CA : 30 V, 2 A
  • CC : 30 V, 1 A
Dimensions (l x H x P) 75 x 75 x 45 mm (3 x 3 x 1,8 po.)
Indice de protection IP 20
Fixation Le boîtier peut être fixé sur un rail DIN 35 x 7,5 mm (rail TS35)
Certifications UL, CSA et CE

Pièces d’interface de bus BACS

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6520 BACS BUS INTERFACE 4 DI 4 RELAY Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).

Capteur de température et d’humidité autonome

Plage de mesure de température : -25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Plage de mesure d’humidité : 0 à 100 % d’humidité relative
Dimensions (L x l x H) 71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection IP 22
Fixation Montage mural / Adhésif
Certifications CE

Pièces du capteur de température et d’humidité autonome

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6541 BMS IP22 COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 1.8M Inclut un câble de raccordement (mini-DIN-8/DB-9) de 1,8 m (70 po.)

Convertisseur de bus

Description générale Pour l'isolation galvanique des modules et la conversion du bus BACS Ethernet en RS232. Un contact d’alarme, un avertisseur sonore, un voyant LED d’alarme et une horloge interne temps réel. Peut également être utilisé comme outil de programmation.
Dimensions (L x l x H) 92 x 67 x 25 mm (3,6 x 2,6 x 0,98 po.)
Indice de protection IP 40
Alimentation électrique 12 V CC / 2 A stabilisée
Fixation Avec un clip de fixation supplémentaire, peut être monté sur un rail DIN, voir Clip de montage.
Certifications UL, CSA et CE

Pièces du convertisseur de bus

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6505 BMS BUS CONVERTER V ETHERNET-RS232 Inclut un câble série (mini-DIN-8/DB-9) pour connexion avec le logiciel de programmation Windows, un câble de bus BACS et une alimentation standard.

Répéteur

Description générale Répéteur de ligne active pour le bus de communication BACS. Peut étendre la portée entre certains appareils du bus BACS jusqu'à 100 m (328 pi.).
Dimensions (L x l x H) 90 x 66 x 30 mm (3,54 x 2,6 x 1,18 po.)
Indice de protection IP 40
Alimentation électrique 12 V CC / 2 A stabilisée
Fixation Avec un clip de fixation supplémentaire, peut être monté sur un rail DIN, voir Clip de montage.
Certifications UL, CSA et CE

Pièces du répéteur

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6507 BMS BACS COMM. BUS REPEATER Inclut une alimentation et un câble de bus BACS.

Clip de montage

Description générale Clip de montage sur rail DIN 35 x 7,5 mm (rail TS35) pour répartiteurs, convertisseurs et répéteurs.
Dimensions (L x l x H) 108 x 45 x 9 mm (4,2 x 1,8 x 0,35 po.)

Pièces du clip de montage

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6539 BMS DIN MOUNT CLIP FOR CONV_SPLIT_REP Inclut 4 vis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?