0000509775_02_fr

Normes et certificats

Directives et réglementations

2014/30/UE - Directive sur la compatibilité électromagnétique

2011/65/UE et (UE) 2015/863 Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2012/19/UE Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

2006/66/EG Déchets de piles et d'accumulateurs

Conformité CE

EN 55024:2010
Équipement informatique - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure

EN 55022:2003
Équipement informatique - Caractéristiques des perturbations radio - Limites et méthodes de mesure

EN 55032:2015
Compatibilité électromagnétique de l'équipement multimédia - Émissions - Limites et méthodes de mesure

EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 4 : Environnement. Section 3 : Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques. Limites et méthodes de mesure

CEI 61010-1:2010
Exigences générales de sécurité pour les types d'équipements électriques suivants et leurs accessoires, où qu'ils soient destinés à être utilisés. A) Equipement d’essai et de mesure électrique B) Equipement de contrôle des procédés industriels électriques C) Equipement de laboratoire électrique

EN IEC 63000:2018
Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses ; version européenne

EN 62368-1:2014 + AC:2015
Équipement informatique - Sécurité

Certification UL/CSA

NOTE: Actuellement, seuls certains appareils sont certifiés UL/CSA. Pour plus d’informations, voir Données techniques.

Norme UL N° 60950-1 2e Edition
Matériels de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales (incl. AM 1:2011 et AM 2:2014)

CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1-07
comprenant les amendements 1 (2011) et 2 (2014) – Équipement informatique – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?