0000509775_02_fr

Câbles de mesure BC4B

Pour le type de module C40 sur batteries 1,2 V - 2 V
Section de câble 2 x 1,50 mm2 (16 AWG)
Tension nominale (U0 / U) 300 V / 500 V
Fusibles 1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F)
Certifications UL, CSA et CE

Pièces BC4B

Référence de pièce Nom de pièce Type et taille des cosses Longueur
0W49723 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 RING M5 Anneau, M5 25 cm (0,82 pi.)
0W49724 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 RING M6 Anneau, M6 25 cm (0,82 pi.)
0W49725 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 RING M8 Anneau, M8 25 cm (0,82 pi.)
0W49726 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M5 Anneau, M5 40 cm (1,3 pi.)
0W49727 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M6 Anneau, M6 40 cm (1,3 pi.)
0W49728 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M8 Anneau, M8 40 cm (1,3 pi.)
0W49729 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M12 Anneau, M12 40 cm (1,3 pi.)
0W49730 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M10 Anneau, M10 40 cm (1,3 pi.)
0W49731 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 FASTON Faston 25 cm (0,82 pi.)
0W49732 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 FASTON Faston 40 cm (1,3 pi.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?