Données techniques et pièces du module
|
Dimensions (l x L x H) | 56 x 79 x 22 mm (2,2 x 3,1 x 0,87 po.) |
| Indice de protection | IP 42 | |
| Condition d'exploitation | 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation) | |
| Consommation du courant de la batterie |
Fonctionnement normal :
|
|
| Précision de mesure |
|
|
| Résolution de mesure |
|
|
| Types de batterie | Batteries plomb, NiCad, NiMH ou lithium | |
| Fixation | Velcro en cas de montage direct sur la batterie ; si un capteur de batterie externe est utilisé, le montage peut se faire sur rail DIN avec un clip supplémentaire, voir Clip DIN pour modules avec module complémentaire de capteur de température externe. | |
| Certifications | UL, CSA et CE |
Pièces du module
| Référence de pièce | Nom de pièce | Type BACS | Plage de tension | Plage de résistance | Puissance d'égalisation | Taille de batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-6500 | BMS MODULE 2V 7-5000AH 1.25-3.2V | C40 | 1,25-3,2 V | 0,02-6 mΩ | 0,9 A (à 2,27 V) |
2 V CC, 7-9000 Ah |
| 950-6501 | BMS MODULE 4VDC 7-900AH 2.4-5.0V | C41 | 2,4-5,0 V | 0,5-30 mΩ | 0,3 A |
4 V CC, 7-900 Ah |
| 950-6502 | BMS MODULE 6VDC 7-900AH 4.8-8.0V | C30 | 4,8-8,0 V | 0,5-60 mΩ | 0,3 A |
6 V CC, 7-900 Ah |
| 950-6503 | BMS MODULE 12VDC 7-600AH 9.7-17V | C20 | 9,7-17 V | 0,5-60 mΩ | 0,15 A |
12 V CC, 7-600 Ah |
| 950-6504 | BMS MODULE 16VDC 7-600AH 9.7-21V | C23 | 9,7-21 V | 0,5-60 mΩ | 0,12 A |
16 V CC, 7-600 Ah |
Modules complémentaires
Ces pièces peuvent être ajoutées à un module. Ces pièces seront alors déjà installées dans le module.
Module complémentaire - Capteur de température externe
| Référence de pièce | Nom de pièce | Description | Longueur de câble |
|---|---|---|---|
| 950-6514 | BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 23CM | Pour tout type de module BACS. Le capteur est fixé sur le dessus de la batterie. |
23 cm (0,75 pi.) |
| 950-6515 | BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 90CM | Pour tout type de module BACS. Le capteur est fixé sur le dessus de la batterie. |
90 cm (2,95 pi.) |
| 950-6516 | BACS EXT. TEMP. SENSOR 23CM WITH FASTON | Pour tout type de module BACS. Le capteur est relié par Faston à une borne de batterie. |
23 cm (0,75 pi.) |
| 950-6517 | BACS EXT. TEMP. SENSOR 90CM WITH FASTON | Pour tout type de module BACS. Le capteur est relié par Faston à une borne de batterie. |
90 cm (2,95 pi.) |
Clip DIN pour modules avec module complémentaire de capteur de température externe
| Référence de pièce | Nom de pièce | Description |
|---|---|---|
| 950-6540 | BMS BACS MOUNT CLIP INCL. INSTALLATION | Un module équipé d'un capteur de température externe peut être monté sur un rail DIN 35 x 7,5 mm (TS35) à l'aide de ce clip supplémentaire. |