0000509775_02_fr

Données techniques et pièces du capteur de courant

Ports 2 ports RJ10 pour le bus BACS et 2 ports RJ12 pour une connexion alternative au gestionnaire de capteurs. Un seul jeu de ports doit être utilisé.
Mesures de la tension CA (ondulation)
  • Plage : 0,1 – 5 V eff. (série)
  • Résolution : 0,1 V
  • Précision :10 %
  • Fréq. max. :200 Hz (sans atténuation)
Dimensions (L x l x H) 110 x 82 x 125 mm (4,33 x 3,22 x 4,92 po.)
Fixation Le boîtier peut être fixé sur un rail DIN 35 x 7,5 mm (rail TS35)
Certifications CE

Pièces du capteur de courant

Référence de pièce Nom de pièce Diamètre intérieur Description
950-6509 BACS DC CURRENT SENSOR 50ADC D_21MM 21 mm (0,827 po.) Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 50 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6510 BACS DC CURRENT SENSOR 200ADC D_40MM 40 mm (1,57 po.) Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 200 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6511 BACS DC CURRENT SENSOR 400ADC D_40MM 40 mm (1,57 po.) Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 400 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6512 BACS DC CURRENT SENSOR 1000ADC D_40MM 40 mm (1,57 po.) Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 1000 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6513 BACS DC CURRENT SENSOR 2000ADC D_40MM 40 mm (1,57 po.) Pour mesurer les courants de charge/décharge de ± 2000 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?