0000509775_02_fr

Câbles de mesure BC5

Pour le type de module C20, C23, C30, C41 sur batteries 4 V - 16 V
Section de câble 2 x 0,75 mm2 (20 AWG)
Tension nominale (U0 / U) 300 V / 500 V
Fusibles 1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F)
Certifications UL, CSA et CE

Pièces BC5

Référence de pièce Nom de pièce Type et taille des cosses Longueur
0W49740 BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 M5 RING Anneau, M5 15 cm (0,49 pi.)
0W49741 BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 M6 RING Anneau, M6 15 cm (0,49 pi.)
0W49742 BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 M8 RING Anneau, M8 15 cm (0,49 pi.)
0W49743 BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 M5 RING Anneau, M5 25 cm (0,82 pi.)
0W49744 BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 M6 RING Anneau, M6 25 cm (0,82 pi.)
0W49745 BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 M8 RING Anneau, M8 25 cm (0,82 pi.)
0W49746 BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M5 RING Anneau, M5 40 cm (1,3 pi.)
0W49747 BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M6 RING Anneau, M6 40 cm (1,3 pi.)
0W49748 BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M8 RING Anneau, M8 40 cm (1,3 pi.)
0W49749 BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M10 RING Anneau, M10 40 cm (1,3 pi.)
0W49750 BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M12 RING Anneau, M12 40 cm (1,3 pi.)
0W49721 BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 FASTON Faston 25 cm (0,82 pi.)
0W49722 BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 2XFASTON 2 Faston 25 cm (0,82 pi.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?