990-91430D-012

Liste des alarmes

Veuillez fournir la liste des messages d'alarme

Protocoles de protection

Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 17 modules de batteries

Élément Niveau Condition définie Temps défini par le logiciel (s) État du disjoncteur batterie* Condition de déclenchement Temps (s) État du disjoncteur batterie
1 Protection contre la surtension - cellule Majeur Max cellule ≥ 4,28 V 5 OFF Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
2 Protection contre la sous-tension - cellule Majeur Min cellule ≤ 2,5 V 3 OFF Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
3 Protection contre la surtension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≥ 582,08 V 5 OFF Tension de l'armoire < 578 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
4 Protection contre la sous-tension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≤ 340 V 3 OFF Tension de l'armoire > 367,2 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
5 Déséquilibre de la tension Majeur Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV 5 OFF △Vcellule 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
6 Erreur de détection de tension (armoire) Mineur │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 40,8 V 10 ON │V armoire - V somme des cellules│ < 20,4 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
7 Erreur de détection de tension (module) Mineur │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV 5 ON │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
8 Protection contre la surchauffe Majeur Température max ≥ 75 °C (167 °F) 3 OFF Température max < 65 °C (149 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
9 Protection contre les basses températures Mineur Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) 3 ON Température min > 5 °C (41 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
10 Déséquilibre de la température Majeur T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
11 Protection contre les surintensités (charge) Majeur Courant de niveau 2 ≥ 250 A 2 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur Courant de niveau 1 ≥ 200 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
12 Protection contre les surintensités (décharge) Majeur |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A 1 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A 10 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A 30 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
13 Perte de communication (module ↔ armoire) Majeur Aucune communication 30 OFF Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
14 Perte de communication (armoire ↔ système) Mineur Aucune communication 30 ON Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
15 Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie Mineur Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A 3 ON (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
16 Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie Mineur Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé 3 ON (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
17 Erreur de détection du courant Mineur Pas de communication avec le courant IC 3 ON Communication avec le courant IC OK - ON
18 Défaillance de fusible Mineur Fusible grillé 10 ON Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON

Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 16 modules de batteries

Élément Niveau Condition définie Temps défini par le logiciel (s) État du disjoncteur batterie* Condition de déclenchement Temps (s) État du disjoncteur batterie
1 Protection contre la surtension - cellule Majeur Max cellule ≥ 4,28 V 5 OFF Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
2 Protection contre la sous-tension - cellule Majeur Min cellule ≤ 2,5 V 3 OFF Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
3 Protection contre la surtension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≥ 547,84 V 5 OFF Tension de l'armoire < 544 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
4 Protection contre la sous-tension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≤ 320 V 3 OFF Tension de l'armoire > 345,6 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
5 Déséquilibre de la tension Majeur Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV 5 OFF △Vcellule < 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
6 Erreur de détection de tension (armoire) Mineur │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 38,4 V 10 ON │V armoire - V somme des cellules│ < 19,2 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
7 Erreur de détection de tension (module) Mineur │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV 5 ON │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
8 Protection contre la surchauffe Majeur Température max ≥ 75 ℃ (167 °F) 3 OFF Température max < 65 °C (149 °F)et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
9 Protection contre les basses températures Mineur Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) 3 ON Température min > 5 °C (41 °F)et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
10 Déséquilibre de la température Majeur T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
11 Protection contre les surintensités (charge) Majeur Courant de niveau 2 ≥ 250 A 2 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur Courant de niveau 1 ≥ 200 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
12 Protection contre les surintensités (décharge) Majeur |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A 1 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A 10 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A 30 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
13 Perte de communication (module ↔ armoire) Majeur Aucune communication 30 OFF Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
14 Perte de communication (armoire ↔ système) Mineur Aucune communication 30 ON Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
15 Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie Mineur Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A 3 ON (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
16 Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie Mineur Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé 3 ON (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
17 Erreur de détection du courant Mineur Pas de communication avec le courant IC 3 ON Communication avec le courant IC OK - ON
18 Défaillance de fusible Mineur Fusible grillé 10 ON Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON

Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 13 modules de batteries

Élément Niveau Condition définie Temps défini par le logiciel (s) État du disjoncteur batterie* Condition de déclenchement Temps (s) État du disjoncteur batterie
1 Protection contre la surtension - cellule Majeur Max cellule ≥ 4,28 V 5 OFF Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
2 Protection contre la sous-tension - cellule Majeur Min cellule ≤ 2,5 V 3 OFF Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
3 Protection contre la surtension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≥ 445,12 V 5 OFF Tension de l'armoire < 442 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
4 Protection contre la sous-tension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≤ 260 V 3 OFF Tension de l'armoire > 280,8 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
5 Déséquilibre de la tension Majeur Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV 5 OFF △Vcellule < 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
6 Erreur de détection de tension (armoire) Mineur │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 31,2 V 10 ON │V cabinet - V somme des cellules│ < 15,6 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
7 Erreur de détection de tension (module) Mineur │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV 5 ON │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
8 Protection contre la surchauffe Majeur Température max ≥ 75 ℃ (167 °F) 3 OFF Température max < 65 °C (149 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
9 Protection contre les basses températures Mineur Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) 3 ON Température min > 5 °C (41 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
10 Déséquilibre de la température Majeur T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
11 Protection contre les surintensités (charge) Majeur Courant de niveau 2 ≥ 250 A 2 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur Courant de niveau 1 ≥ 200 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
12 Protection contre les surintensités (décharge) Majeur |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A 1 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A 10 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A 30 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
13 Perte de communication (module ↔ armoire) Majeur Aucune communication 30 OFF Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
14 Perte de communication (armoire ↔ système) Mineur Aucune communication 30 ON Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
15 Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie Mineur Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A 3 ON (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
16 Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie Mineur Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé 3 ON (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
17 Erreur de détection du courant Mineur Pas de communication avec le courant IC 3 ON Communication avec le courant IC OK - ON
18 Défaillance de fusible Mineur Fusible grillé 10 ON Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON

Protocoles de protection pour les armoires batteries avec 10 modules de batteries

Élément Niveau Condition définie Temps défini par le logiciel (s) État du disjoncteur batterie* Condition de déclenchement Temps (s) État du disjoncteur batterie
1 Protection contre la surtension - cellule Majeur Max cellule ≥ 4,28 V 5 OFF Max cellule < 4,25 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
2 Protection contre la sous-tension - cellule Majeur Min cellule ≤ 2,5 V 3 OFF Max cellule > 2,70 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
3 Protection contre la surtension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≥ 342,4 V 5 OFF Tension de l'armoire < 340 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
4 Protection contre la sous-tension - armoire Majeur Tension de l'armoire ≤ 200 V 3 OFF Tension de l'armoire > 216 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
5 Déséquilibre de la tension Majeur Max cellule ≥ 3,80 V et △Vcellule ≥ 100 mV 5 OFF △Vcellule 30 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 5 ON
6 Erreur de détection de tension (armoire) Mineur │V armoire - V somme des cellules│ ≥ 24 V 10 ON │V cabinet - V somme des cellules│ < 12 V et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
7 Erreur de détection de tension (module) Mineur │V module - V somme des cellules│ ≥ 190 mV 5 ON │V module - V somme des cellules│ < 190 mV et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
8 Protection contre la surchauffe Majeur Température max ≥ 75 °C (167 °F) 3 OFF Température max < 65 °C (149 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
9 Protection contre les basses températures Mineur Température min ≤ 0 ℃ (32 °F) 3 ON Température min > 5 °C (41 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
10 Déséquilibre de la température Majeur T cellule max - T cellule min ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T cellule max - T cellule min < 20 °C (68 °F) et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
11 Protection contre les surintensités (charge) Majeur Courant de niveau 2 ≥ 250 A 2 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur Courant de niveau 1 ≥ 200 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
12 Protection contre les surintensités (décharge) Majeur |Courant| de niveau 4 ≥ 600 A 1 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 3 ≥ 540 A 10 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 2 ≥ 495 A 30 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
Majeur |Courant| de niveau 1 ≥ 470 A 60 OFF |Courant| < 10 A et appui sur le commutateur de réinitialisation 3 ON
13 Perte de communication (module ↔ armoire) Majeur Aucune communication 30 OFF Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
14 Perte de communication (armoire ↔ système) Mineur Aucune communication 30 ON Communication rétablie et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
15 Défaillance du logiciel - disjoncteur batterie Mineur Disjoncteur batterie éteint et |courant| ≥ 2,4 A 3 ON (Disjoncteur batterie éteint et (|courant| < 2,4 A) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
16 Défaillance du capteur logiciel - disjoncteur batterie Mineur Contact du disjoncteur batterie activé = déclencheur de disjoncteur batterie activé 3 ON (Contact du disjoncteur batterie ≠ déclencheur de disjoncteur batterie) et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
17 Erreur de détection du courant Mineur Pas de communication avec le courant IC 3 ON Communication avec le courant IC OK - ON
18 Défaillance de fusible Mineur Fusible grillé 10 ON Fusible activé et appui sur le commutateur de réinitialisation - ON
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.