990-91430E-017

Elenco dei messaggi di allarme

Fornire un elenco dei messaggi di allarme

Protocolli di protezione

Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 17 moduli batteria

No Elemento Livello Condizione impostata Tempo impostato dal software (sec) Stato dell'interruttore della batteria* Condizione di sblocco Tempo (sec) Stato dell'interruttore della batteria
1 Protezione da sovratensione - cella Maggiore Max cella ≥ 4,28 V 5 OFF Max cella <4,25 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
2 Protezione da sottotensione - cella Maggiore Min cella ≤ 2,5 V 3 OFF Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
3 Protezione da sovratensione - armadio Maggiore Tensione armadio ≥ 582,08 V 5 OFF Tensione dell'armadio < 578 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
4 Protezione da sottotensione - armadio Maggiore Tensione armadio ≤ 340 V 3 OFF Tensione dell'armadio > 367,2 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
5 Squilibrio di tensione delle celle dell'armadio Maggiore △Vcell ≥ 500 mV 5 OFF △Vcell ≥ 50 mV 5 ON
6 Squilibrio di tensione della cella del modulo Maggiore △Vcell ≥ 90 mV 5 OFF △Vcell ≥ 30 mV 5 ON
7 Errore di rilevamento della tensione (armadio) Minore │V armadio - V somma celle│ ≥ 40,8 V 10 ON │V armadio - V somma celle│ < 20,4 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
8 Errore di rilevamento della tensione (modulo) Minore │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV 5 ON │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
9 Protezione da sovratemperatura Maggiore Temp max ≥ 75 °C (167 °F) 3 OFF Temp max < 65 °C (149 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
10 Protezione da raffreddamento Minore Temp min ≤ 0 °C (32 °F) 3 ON Temp min > 5 °C (41 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
11 Squilibrio di temperatura Maggiore T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
12 Protezione da sovracorrente (carica) Maggiore Corrente livello 2 ≥ 250 A 2 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore Corrente livello 1 ≥ 200 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
13 Protezione da sovracorrente (scarica) Maggiore |Corrente| livello 4 ≥ 600 A 1 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 3 ≥ 540 A 10 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 2 ≥ 495 A 30 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 1 ≥ 470 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
14 Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) Maggiore Nessuna comunicazione 30 OFF Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
15 Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) Minore Nessuna comunicazione 30 ON Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
16 Guasto SW - interruttore delle batterie Minore Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A 3 ON (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino - ON
17 Guasto sensore SW - interruttore delle batterie Minore Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON 3 ON (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino - ON
18 Errore di rilevamento corrente Minore Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC 3 ON Comunicazione con il sensore di corrente IC OK - ON
19 Guasto fusibile Minore Fusibile saltato 10 ON Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino - ON

Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 16 moduli batteria

No Elemento Livello Condizione impostata Tempo impostato dal software (sec) Stato dell'interruttore della batteria* Condizione di sblocco Tempo (sec) Stato dell'interruttore della batteria
1 Protezione da sovratensione - cella Maggiore Max cella ≥ 4,28 V 5 OFF Max cella < 4,25 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
2 Protezione da sottotensione - cella Maggiore Min cella ≤ 2,5 V 3 OFF Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
3 Protezione da sovratensione - armadio Maggiore Tensione armadio ≥ 547,84 V 5 OFF Tensione dell'armadio < 544 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
4 Protezione da sottotensione - armadio Maggiore Tensione armadio ≤ 320 V 3 OFF Tensione dell'armadio > 345.6 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
5 Squilibrio di tensione delle celle dell'armadio Maggiore △Vcell ≥ 500 mV 5 OFF △Vcell ≥ 50 mV 5 ON
6 Squilibrio di tensione della cella del modulo Maggiore △Vcell ≥ 90 mV 5 OFF △Vcell ≥ 30 mV 5 ON
7 Errore di rilevamento della tensione (armadio) Minore │V armadio - V somma celle│ ≥ 38,4 V 10 ON │V armadio - V somma celle│ < 19,2 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
8 Errore di rilevamento della tensione (modulo) Minore │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV 5 ON │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
9 Protezione da sovratemperatura Maggiore Temp max ≥ 75 ℃ (167 °F) 3 OFF Temp max < 65 °C (149 °F)e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
10 Protezione da raffreddamento Minore Temp min ≤ 0 ℃ (32 °F) 3 ON Temp min > 5 °C (41 °F)e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
11 Squilibrio di temperatura Maggiore T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
12 Protezione da sovracorrente (carica) Maggiore Corrente livello 2 ≥ 250 A 2 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore Corrente livello 1 ≥ 200 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
13 Protezione da sovracorrente (scarica) Maggiore |Corrente| livello 4 ≥ 600 A 1 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 3 ≥ 540 A 10 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 2 ≥ 495 A 30 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 1 ≥ 470 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
14 Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) Maggiore Nessuna comunicazione 30 OFF Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
15 Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) Minore Nessuna comunicazione 30 ON Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
16 Guasto SW - interruttore delle batterie Minore Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A 3 ON (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino - ON
17 Guasto sensore SW - interruttore delle batterie Minore Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON 3 ON (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino - ON
18 Errore di rilevamento corrente Minore Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC 3 ON Comunicazione con il sensore di corrente IC OK - ON
19 Guasto fusibile Minore Fusibile saltato 10 ON Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino - ON

Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 13 moduli batteria

No Elemento Livello Condizione impostata Tempo impostato dal software (sec) Stato dell'interruttore della batteria* Condizione di sblocco Tempo (sec) Stato dell'interruttore della batteria
1 Protezione da sovratensione - cella Maggiore Max cella ≥ 4,28 V 5 OFF Max cella <4,25 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
2 Protezione da sottotensione - cella Maggiore Min cella ≤ 2,5 V 3 OFF Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
3 Protezione da sovratensione - armadio Maggiore Tensione armadio ≥ 445,12 V 5 OFF Tensione dell'armadio < 442 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
4 Protezione da sottotensione - armadio Maggiore Tensione armadio ≤ 260 V 3 OFF Tensione dell'armadio > 280,8 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
5 Squilibrio di tensione delle celle dell'armadio Maggiore △Vcell ≥ 500 mV 5 OFF △Vcell ≥ 50 mV 5 ON
6 Squilibrio di tensione della cella del modulo Maggiore △Vcell ≥ 90 mV 5 OFF △Vcell ≥ 30 mV 5 ON
7 Errore di rilevamento della tensione (armadio) Minore │V armadio - V somma celle│ ≥ 31,2 V 10 ON │V armadio - V somma celle│ < 15,6 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
8 Errore di rilevamento della tensione (modulo) Minore │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV 5 ON │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
9 Protezione da sovratemperatura Maggiore Temp max ≥ 75 ℃ (167 °F) 3 OFF Temp max < 65 °C (149 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
10 Protezione da raffreddamento Minore Temp min ≤ 0 ℃ (32 °F) 3 ON Temp min > 5 °C (41 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
11 Squilibrio di temperatura Maggiore T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
12 Protezione da sovracorrente (carica) Maggiore Corrente livello 2 ≥ 250 A 2 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore Corrente livello 1 ≥ 200 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
13 Protezione da sovracorrente (scarica) Maggiore |Corrente| livello 4 ≥ 600 A 1 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 3 ≥ 540 A 10 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 2 ≥ 495 A 30 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 1 ≥ 470 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
14 Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) Maggiore Nessuna comunicazione 30 OFF Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
15 Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) Minore Nessuna comunicazione 30 ON Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
16 Guasto SW - interruttore delle batterie Minore Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A 3 ON (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino - ON
17 Guasto sensore SW - interruttore delle batterie Minore Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON 3 ON (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino - ON
18 Errore di rilevamento corrente Minore Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC 3 ON Comunicazione con il sensore di corrente IC OK - ON
19 Guasto fusibile Minore Fusibile saltato 10 ON Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino - ON

Protocollo di protezione per armadio delle batterie con 10 moduli batteria

No Elemento Livello Condizione impostata Tempo impostato dal software (sec) Stato dell'interruttore della batteria* Condizione di sblocco Tempo (sec) Stato dell'interruttore della batteria
1 Protezione da sovratensione - cella Maggiore Max cella ≥ 4,28 V 5 OFF Max cella <4,25 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
2 Protezione da sottotensione - cella Maggiore Min cella ≤ 2,5 V 3 OFF Min cell > 2,70 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
3 Protezione da sovratensione - armadio Maggiore Tensione dell'armadio ≥ 342,4 V 5 OFF Tensione dell'armadio < 340 V e premere l'interruttore di ripristino 5 ON
4 Protezione da sottotensione - armadio Maggiore Tensione dell'armadio ≤ 200 V 3 OFF Tensione dell'armadio > 216 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
5 Squilibrio di tensione delle celle dell'armadio Maggiore △Vcell ≥ 500 mV 5 OFF △Vcell ≥ 50 mV 5 ON
6 Squilibrio di tensione della cella del modulo Maggiore △Vcell ≥ 90 mV 5 OFF △Vcell ≥ 30 mV 5 ON
7 Errore di rilevamento della tensione (armadio) Minore │V armadio - V somma celle│ ≥ 24 V 10 ON │V armadio - V somma celle│ < 12 V e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
8 Errore di rilevamento della tensione (modulo) Minore │V modulo - V somma celle│ ≥ 190 mV 5 ON │V modulo - V somma celle│ < 190 mV e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
9 Protezione da sovratemperatura Maggiore Temp max ≥ 75 °C (167 °F) 3 OFF Temp max < 65 °C (149 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
10 Protezione da raffreddamento Minore Temp min ≤ 0 °C (32 °F) 3 ON Temp min > 5 °C (41 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
11 Squilibrio di temperatura Maggiore T max cella - T min cella ≥ 40 ℃ (104 °F) 30 OFF T max cella - T min cella < 20 °C (68 °F) e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
12 Protezione da sovracorrente (carica) Maggiore Corrente livello 2 ≥ 250 A 2 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore Corrente livello 1 ≥ 200 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
13 Protezione da sovracorrente (scarica) Maggiore |Corrente| livello 4 ≥ 600 A 1 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 3 ≥ 540 A 10 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 2 ≥ 495 A 30 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
Maggiore |Corrente| livello 1 ≥ 470 A 60 OFF |Corrente| < 10 A e premere l'interruttore di ripristino 3 ON
14 Comunicazione persa (modulo ↔ armadio) Maggiore Nessuna comunicazione 30 OFF Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
15 Comunicazione persa (armadio ↔ sistema) Minore Nessuna comunicazione 30 ON Comunicazione ristabilita e premere l'interruttore di ripristino - ON
16 Guasto SW - interruttore delle batterie Minore Interruttore delle batterie OFF e |corrente| ≥ 2,4 A 3 ON (Interruttore delle batterie su OFF e (|corrente| < 2,4 A) e premere l'interruttore di ripristino - ON
17 Guasto sensore SW - interruttore delle batterie Minore Contatto interruttore delle batterie ON = scatto interruttore delle batterie ON 3 ON (Contatto di comando sgancio interruttore batterie ≠ scatto interruttore batterie) e premere l'interruttore di ripristino - ON
18 Errore di rilevamento corrente Minore Nessuna comunicazione con il sensore di corrente IC 3 ON Comunicazione con il sensore di corrente IC OK - ON
19 Guasto fusibile Minore Fusibile saltato 10 ON Fusibile ACCESO e premere l'interruttore di ripristino - ON
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.