990-91405J-037

40 kVA 3:1 220 VDC UPS 的规格

输入 电压 (V) 380 V 400 V 415 V
连接 L1、L2、L3、PE*
输入电压范围 (V) 304-456
频率 (Hz) 45-55
额定输入电流 (A) 75 71 69
最大输入电流 (A) 94 89 86
总谐波失真度 (THDI) 12 pulses ≤ 10% (with filter)
12 pulses ≤ 12% (without filter)
输入功率因数 ≥ 0.9 (with filter)
≥ 0.8 (without filter)
最大短路电流 Icc=10 kA
保护 断路器
缓启动 15 秒
旁路 电压 (V) 220 V 230 V 240 V
连接 L、N、PE
过载能力 110% 持续运行;125% 持续 10 分钟;150% 持续 1 分钟
旁路电压范围 (V) 165-275
频率 (Hz) 50
额定旁路电流 (A) 182 174 167
最大短路电流 Icc=10 kA
输出 电压 (V) 220 V 230 V 240 V
连接 L、N、PE
过载能力 110% 持续运行;125% 持续 10 分钟;150% 持续 1 分钟
输出电压调节 ± 1%
动态负载响应 20 毫秒
输出功率因数 0.8
额定输出电流 (A) 182 174 167
总谐波失真度 (THDU) <2%(100% 线性负载时);<4%(100% 非线性负载时)
输出频率 (Hz) 50 ± 1%
60 ms 时的输出短路电流 (A) 546
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
电池 支持的电池块数 16-20
充电电流 充电电流取决于电池容量。默认为 0.1 C。
最大充电功率 (kW) 10.8
额定电池电压 (VDC) 192-240
额定浮充电压 (VDC) 216-270
满负载时的放电终止电压 (VDC) 153.6-192
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 159
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 224
温度补偿(每单体) -3.3 mV/°C(T ≥ 25 °C 时),0 mV/°C(T < 25 °C 时)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.