990-91405J-037

建议的上游保护 - 3:3 UPS

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型
断路器类型
NSX100F TM32D 3P3D (C10F3TM032) NSX100F TM25D 3P3D (C10F3TM25) NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 3P3D (C10F3TM050) NSX100F TM80D 3P3D (C10F3TM080) NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063)
In 设置 32 25 63 50 80 63
Ir 设置 22 20 44 35 70 51
Im 设置 400(固定) 300(固定) 500(固定) 500(固定) 800(固定) 500(固定)
UPS 额定值 40 kVA 60 kVA 80 kVA
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型
断路器类型
NSX100F TM100D 3P3D (C10F3TM100) NSX100F TM80D 3P3D (C10F3TM080) NSX160F TM160D 3P3D (C16F3TM160) NSX160F TM125D 3P3D (C16F3TM125) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX160F TM160D 3P3D (C16F3TM160)
In 设置 100 80 160 125 200 160
Ir 设置 90 64 144 100 180 144
Im 设置 800(固定) 800(固定) 1250(固定) 1250(固定) 5~10xIn 1250(固定)
UPS 额定值 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型
断路器类型
NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) NSX160F TM160D 3P3D (C16F3TM160) NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) NSX630F Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
In 设置 250 160 250 200 Io=400 250 Io=500 Io=320
Ir 设置 225 160 250 200 Ir=0.95 250 Ir=0.95 Ir=1
Im 设置 6~10xIn 1250(固定) 7~10xIn 5~10xIn Isd=10 5~10xIn Isd=10 Isd=10
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.