10 kVA UPS 3:3 的规格
| 输入 | 电压 (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| 连接 | L1、L2、L3、PE* | |||
| 输入电压范围 (V) | 304-456 | |||
| 频率 (Hz) | 45-55 | |||
| 额定输入电流 (A) | 17 | 16 | 15 | |
| 最大输入电流 (A) | 21 | 20 | 19 | |
| 输入电流限制 (A) | 60 | |||
| 总谐波失真度 (THDI) | 6 脉冲 ≤ 15%(有滤波器) 6 脉冲 ≤ 50%(无滤波器) |
|||
| 输入功率因数 | ≥ 0.9(有滤波器) ≥ 0.7(无滤波器) |
|||
| 最大短路电流 | Icc=10 kA | |||
| 保护 | 断路器 | |||
| 缓启动 | 15 秒 | |||
| 旁路 | 电压 (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| 连接 | L1、L2、L3、N、PE | |||
| 过载能力 | ≤110% 持续运行 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 |
|||
| 旁路电压范围 (V) | 285-475 | |||
| 频率 (Hz) | 50 | |||
| 额定旁路电流 (A) | 15 | 14 | 14 | |
| 额定零线电流 (A) | 26 | 25 | 25 | |
| 最大短路电流 | Icc=10 kA | |||
| 输出 | 电压 (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| 连接 | L1、L2、L3、N、PE | |||
| 过载能力 | ≤110% 持续运行 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 |
|||
| 输出电压调节 | ± 1% | |||
| 动态负载响应 | 20 毫秒 | |||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||
| 额定输出电流 (A) | 15 | 14 | 14 | |
| 总谐波失真度 (THDU) | <2%(100%
线性负载时) <4%(100% 非线性负载时) |
|||
| 输出频率 (Hz) | 50 ± 1% | |||
| 60 ms 时的输出短路电流 (A) | 45 | |||
| 输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| 电池 | 支持的电池块数 | 29-32 | ||
| 充电电流 | 充电电流取决于电池容量。默认为 0.1 C。 | |||
| 最大充电功率 (kW) | 10.8 | |||
| 额定电池电压 (VDC) | 348-384 | |||
| 额定浮充电压 (VDC) | 391.5-432 | |||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | 304 | |||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 23 | |||
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 29 | |||
| 温度补偿(每单体) | -3.3 mV/°C(T ≥ 25 °C 时),0 mV/°C(T < 25 °C 时) | |||