990-91405J-037

型号列表

Galaxy PW 二代 10-120 kVA 3:1

  • EPWUPS10KU6PTS:Galaxy PW 二代 10 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS10KU12PTS:Galaxy PW 二代 10 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS20KU6PTS:Galaxy PW 二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS20KU12PTS:Galaxy PW 二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS30KU6PTS:Galaxy PW 二代 30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS30KU12PTS:Galaxy PW 二代 30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS40KU12PTS:Galaxy PW 二代 40 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS50KU12PTS:Galaxy PW 二代 50 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS60KU12PTS:Galaxy PW 二代 60 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS80KU12PTS:Galaxy PW 二代 80 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS100KU12PTS:Galaxy PW 二代 100 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS120KU12PTS:Galaxy PW 二代 120 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220 VDC,含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS10KU6PS:Galaxy PW 二代 10 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS20KU6PS:Galaxy PW 二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS30KU6PS:Galaxy PW 二代 30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS40KU6PS:Galaxy PW 二代 40 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS60KU6PS:Galaxy PW 二代 60 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS80KU6PS:Galaxy PW 二代 80 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

Galaxy PW 二代 10-200 kVA 3:3

  • EPWUPS10KH6PS:Galaxy PW 二代 10 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS20KH6PS:Galaxy PW 二代 20 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS30KH6PS:Galaxy PW 二代 30 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS40KH6PS:Galaxy PW 二代 40 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS60KH6PS:Galaxy PW 二代 60 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS80KH6PS:Galaxy PW 二代 80 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS100KH12PS:Galaxy PW 二代 100 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS120KH12PS:Galaxy PW 二代 120 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS160KH12PS:Galaxy PW 二代 160 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

  • EPWUPS200KH12PS:Galaxy PW 二代 200 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲 384 VDC,含 Startup 5x8 启动服务

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.