环境
| 运行 | 运输和贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0°C ~ 40°C | -25 °C ~ 55 °C |
| 相对湿度 | 0-95%,非冷凝 | |
| 海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-2000 米。 1000-2000 米时需降容: 低于 1000 米时:1.000 低于 1500 米时:0.975 低于 2000 米时:0.950 |
0-10000 m |
| 噪声 - 距离设备 1 米处 | ≤70 dB(满负载时) | |
| 防护等级 | IP31 | |
| 颜色 | RAL 7035 | |
散热 - 3:1 UPS
3:1 220 VDC UPS
| UPS 额定值 | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 脉冲 |
12 脉冲 |
6 脉冲 | 12 脉冲 | 6 脉冲 | 12 脉冲 | |
| 正常运行模式 (W) |
1206 |
1275 |
2602 |
2508 |
3674 |
3720 |
| 电池运行模式 (W) |
754 |
901 |
1614 |
1632 |
2390 |
2741 |
| ECO 模式 (W) |
738 |
796 |
822 |
951 |
1085 |
1283 |
3:1 220 VDC UPS
| UPS 额定值 | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常运行模式 (W) |
4387 |
5764 |
6744 |
9549 |
10888 |
13517 |
| 电池运行模式 (W) |
3162 |
3664 |
4522 |
6170 |
7152 |
9802 |
| ECO 模式 (W) |
1379 |
1968 |
2107 |
2704 |
3248 |
3773 |
3:1 384 VDC UPS
| UPS 额定值 | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常运行模式 (W) |
820 |
1594 |
2186 |
2694 |
4142 |
5512 |
| 电池运行模式 (W) |
754 |
1384 |
1906 |
2346 |
3475 |
4920 |
| ECO 模式 (W) |
521 |
634 |
830 |
851 |
1325 |
1482 |