990-91405J-037

最大充电电流(电池节数:29,平均电池电压:12VDC)

  • 负载 > 98%:电流 = (108% - 负载%) x UPS 额定值 x 0.8 / 平均电池电压

  • 90% < 负载 < 98%:电流 = 10% x UPS 额定值 x 0.8 / 平均电池电压

  • 负载 < 90%:电流 = (100% - 负载%) x UPS 额定值 x 0.8 / 平均电池电压

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
100% 负载

2

4

6

7

11

15

18

22

29

37

98%

2

5

7

9

14

18

23

28

37

46

90%

2

5

7

9

14

18

23

28

37

46

80%

5

9

14

18

28

37

46

55

70

70

70%

7

14

21

28

41

50

50

70

70

70

60%

9

18

28

37

50

50

50

70

70

70

50% 负载

11

23

34

46

50

50

50

70

70

70

40%

14

28

41

50

50

50

50

70

70

70

30%

16

32

48

50

50

50

50

70

70

70

20%

18

37

50

50

50

50

50

70

70

70

10%

21

41

50

50

50

50

50

70

70

70

0%

23

46

50

50

50

50

50

70

70

70

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.