Akü Ayarlarını Yapılandırma
| DUYURU |
|---|
|
ekipman hasarı riski
Yalnızca gerekli eğitimi alan eğitimli
personel, UPS sistem parametrelerinde değişiklik yapmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Ekranın giriş sayfasından öğelerini seçin.
- Bir akü grubunda Akü blok sayısını ayarlayın.
- Toplam akü kapasitesini ayarlayın.
- Maksimum şarj akımını ayarlayın. 0.1C ile 0.2C arasında bir değer seçin.
- Ayarları kaydet öğesine dokunun.
- Aşağı oka dokunun.
- Başlangıç sıcaklığı (°C)'de kompanzasyon: 20 °C ile 25 °C arasında bir değer seçin.
- Boşta şarj sıc. kompanzasyonu (mV/°C/hücre): 0 ile 7 arasında bir değer seçin.
- Akü aşırı sıcaklık
koruması özelliğinin etkinleştirilmesi
veya devre dışı bırakılması gerektiğini
seçin. Etkinleştirilirse, aşağıdaki ayarları
yapılandırın:
- Akü aşırı sıcaklığı (°C): 40 °C ile 45 °C arasında bir değer seçin.
- Akü aşırı gerilim koruması (V): 13 V ile 15 V arasında bir değer seçin.
- Akü gerilimi uyarısı (V) 13 V ile 15 V arasında bir değer seçin.
- Ayarları kaydet öğesine dokunun.