Configurar los parámetros de batería
| AVISO |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
Solo el personal capacitado que haya asistido al curso
de formación obligatorio debe llevar a cabo modificaciones en
los parámetros del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- Defina la opción Número de bloques de batería en un banco de baterías.
- Defina la opción Capac. total baterías.
- Defina la opción Corriente de carga máxima. Elija un valor entre 0.1C y 0.2C.
- Pulse Guard config.
- Pulse el símbolo de flecha hacia abajo.
- Iniciar temp. compensación a (°C): seleccione un valor entre 20 °C y 25 °C.
- Temp. compensación carga flotac. (mV/°C/celda): seleccione un valor entre 0 y 7.
- Seleccione si Protección sobrecalentam.
batería debe estar activada o desactivada. Si está
activada, configure las opciones siguientes:
- Sobretemp. batería (°C): seleccione un valor entre 40 °C y 45 °C.
- Protección sobrecarga batería (V): seleccione un valor entre 13 V y 15 V.
- Advertencia tensión de batería (V): seleccione un valor entre 13 V y 15 V.
- Pulse Guard config.