Definir as configurações da bateria
| AVISO |
|---|
|
risco de dano ao equipamento
Apenas funcionários treinados que tenham realizado
treinamento pode realizar modificações nos parâmetros
do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Na tela inicial do display, selecione .
- Defina o Número de blocos de baterias em uma sequência de bateria.
- Defina a Capacidade total da bateria.
- Defina a Corrente máxima de carga. Escolha um valor entre 0,1C e 0,2C.
- Toque em Salvar configurações.
- Toque no símbolo de seta para baixo.
- Compensação da temperatura inicial a (°C): Escolha um valor entre 20 °C e 25 °C.
- Comp. de temp. da Carga de flut (mV/°C/cell): Selecione um valor entre 0 e 7.
- Selecione se a proteção contra sobretemperatura
da bateria deve ser ativada ou desativada. Se habilitado,
defina as seguintes configurações:
- Sobreaquec. da bateria (°C): Escolha um valor entre 40 °C e 45 °C.
- Proteção sobretensão de bateria (V): Escolha um valor entre 13 V e 15 V.
- Aviso de sobretensão de bateria (V): Escolha um valor entre 13 V e 15 V.
- Toque em Salvar configurações.