990-6318E-006

Especificaciones

Especificaciones de entrada

Referencia comercial GRPPNQ84 GRPPIP2X84 GRPPNF84 GRPPNQ89 GRPPIP2X89 GRPPNF89
Tensión (V) 240 240 480 240 240 480
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Corriente de entrada máxima (A) Los valores dependen del dispositivo de entrada principal seleccionado: compruebe la potencia del disyuntor en el RPP:
1 x 250 A al 100 %; 1 x 250 A al 80 %; 2 x 250 A al 100 %; 2 x 250 A al 80 %
1 x 400 A al 100 %; 1 x 400 A al 80 %; 2 x 400 A al 80 %
Frecuencia (Hz) 60
Clasificación máxima de cortocircuito 65 kAIC 35 kAIC 65 kAIC 35 kAIC

Especificaciones de salida

Referencia comercial GRPPNQ84 GRPPIP2X84 GRPPNF84 GRPPNQ89 GRPPIP2X89 GRPPNF89
Tensión (V) 240 240 480 240 240 480
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Corriente de salida nominal (A) Los valores dependen del dispositivo de entrada principal seleccionado. Compruebe la potencia del disyuntor en el RPP:
1 x 250 A al 100 %; 1 x 250 A al 80 %; 2 x 250 A al 100 %; 2 x 250 A al 80 % máx.
1 x 400 A al 100 %; 1 x 400 A al 80 %; 2 x 400 A al 80 % máx.
Frecuencia (Hz) 60

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los correspondientes códigos nacionales y/o eléctricos.
  • Todas las conexiones del cableado in situ se harán con conectores de cable aprobados por UL, adecuados para el tamaño y el tipo de hilo en cuestión.
  • Se instalarán orificios de conducto solo en el área designada del compartimento terminal.
  • El equipo debe conectarse a tierra en la instalación mediante conductores de conexión a tierra del equipo con el tamaño conforme a NEC según la potencia máxima del dispositivo de entrada principal.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Dispositivo de entrada principal

Tipo de disyuntor Disyuntor Square D de tres polos con carcasa moldeada
Capacidad nominal 250 A al 80% 250 A al 100% 400 A al 100% 400 A al 80 %
Modelo JGF36250U33X* JGF36250CU33X* LGF36400CU33X LGF36400U33X
Terminal mecánico Dimensión de cable (aluminio/cobre) 1 x 3/0 AWG a 1 x 350 kcmil 2 x 3/0 AWG a 1 x 500 kcmil
Espacio de curvatura de cables 376 mm (14,8 in) 309 mm (12 in)
Terminal de compresión Dimensión de cable (aluminio/cobre) Terminal de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 350 kcmil 2 terminales de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 250 kcmil
Espacio de curvatura de cables 212 mm (8,34 in) 203 mm (8 in)

Conexión de neutro

Capacidad nominal 250 A al 80% 250 A al 100% 400 A al 100% 400 A al 80 %
Terminal mecánico Dimensión de cable (aluminio/cobre) 1 x 3/0 AWG a 1 x 350 kcmil 2 x 3/0 AWG a 1 x 500 kcmil
Espacio de curvatura de cables 376 mm (14,8 in) 309 mm (12 in)
Terminal de compresión Dimensión de cable (aluminio/cobre) Terminal de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 350 kcmil 2 terminales de 2 orificios NEMA, perno 0,5 in, máx. 250 kcmil
Espacio de curvatura de cables 212 mm (8,34 in) 203 mm (8 in)
NOTA: Utilice un terminal de cable de neutro de tamaño adecuado para la dimensión de cable de neutro.

Disyuntor de derivación

Tipo de disyuntor Capacidad nominal Dimensión de cable
QO, QOB, QO-VH, QOB-VH 10-30 A 1 x 14-8 AWG aluminio/cobre
2 x 14-10 AWG cobre
35-70 A 1 x 8-2 AWG aluminio/cobre
80-100 A 1 x 4-2/0 AWG aluminio/cobre
EDB 15, 20, 30 A 1 x 12-6 AWG aluminio, 1 x 14-6 AWG cobre
EDB 35-100 A 1 x 12-2/0 aluminio, 1 x 14-2/0 cobre AWG
NOTA: Los sensores de corriente aceptan cables con un diámetro exterior máximo de 9,75 mm (0,384 in).

Área de conductos

Sistema de entrada de cables Tipo de cable Área de conductos
Entrada de cable por la parte superior Cables de entrada y cables de carga Placa superior presintalada con:
cuatro orificios precortados con diámetro de 76,2 mm (3 in) para cables de entrada
42 orificios precortados con diámetro de 25 mm (1 in) para cables de carga
También se proporciona una placa superior sólida opcional para patrón de orificio específico para la instalación.
Entrada de cable por la parte inferior Cables de entrada y cables de carga Placa inferior presintalada con:
cuatro orificios precortados con diámetro de 76,2 mm (3 in) para cables de entrada
42 orificios precortados con diámetro de 25 mm (1 in) para cables de carga
Placa inferior sólida opcional para patrón de orificio específico para la instalación.

Especificaciones del par de apriete

Componente Modelo Par de apriete
Terminales de entrada para disyuntores de entrada principales (bastidor en L) a cable AL600LF52K3 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in)
Terminales de entrada de bastidor en L a disyuntor AL600LF52K3 37 Nm (27.29 lb-ft / 327 lb-in)
Terminales de entrada para disyuntores de entrada principales (bastidor en J) al cable AL250JD
CU250JD
AL = 25 Nm (18.44 lb-ft / 225 lb-in)
CU = 28 Nm (20.65 lb-ft / 250 lb-in)
Terminales de entrada de bastidor en J al disyuntor AL250JD / CU250JD 9-10,2 Nm (6.64-7.52 lb-ft / 80-90 lb-in)
Lado de carga del bastidor en L a la barra colectora/terminal de compresión - 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in)
Lado de carga del bastidor en J a la barra colectora/terminal de compresión - 9-10,2 Nm (6.64-7.52 lb-ft / 80-90 lb-in)
Ramales de conexión EDB a tablero eléctrico NF EDB 2,26-3.39 Nm (1.67-2.5 lb-ft / 20-30 lb-in)
Ramales de conexión QO a tablero eléctrico NQ QO 2-2,37 Nm (1.48- 1.75 lb-ft / 18-21 lb-in)
Disyuntores EDB de conectores de carga AL100FD 5,5 Nm (4.06 lb-ft / 50 lb-in)
Disyuntores QO de conectores de carga QO 10-30 A: 4 Nm (2.95 lb-ft / 36 lb-in)
40-60 A: 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
70-100 A: 5,6 Nm (4.13 lb-ft / 50 lb-in)
Neutro, terminal mecánico, de 400 A a 600 A - 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in)
Neutro, terminal mecánico, de 200 A a 250 A, aluminio - AL = 25 Nm (18.44 lb-ft / 225 lb-in)
Neutro, terminal mecánico, de 150 A a 250 A, cobre - CU = 28 Nm (20.65 lb-ft / 250 lb-in)
Neutro, terminal de compresión - 50 Nm (36.88 lb-ft / 442 lb-in)
Terminal de entrada de tablero eléctrico (NF)
Terminal de entrada de tablero eléctrico (NQ)
NFALM4 6,78-7,34 Nm (5-5.41 lb-ft / 60-65 lb-in)
Tornillo de fijación (terminal de entrada NF a cable)
Tornillo de fijación (lterminal de entrada NQ a cable)
NFALM4 31-34 Nm (22.86-25.08 lb-ft / 275-300 lb-in)
Cáncamo (equipo de elevación suministrado para la unidad) - 67 Nm (49.42 lb-ft / 593 lb-in)

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias únicamente para el flujo de aire y el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Peso y dimensiones

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GRPPNQ84 200-250 (441-551) 2134 (84) 610 (24) 305 (12)
GRPPIP2X84
GRPPNF84
GRPPNQ89 2261 (89)
GRPPIP2X89
GRPPNF89
NOTA: El peso depende de las opciones seleccionadas. El peso y las dimensiones anteriores son para un solo armario. La solución final de RPP puede componerse de varios armarios.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De -10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F) De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F)
Humedad relativa De 10 a 95 % sin condensación De 10 a 90 % sin condensación
Altitud De 0 a 2011 metros (de 0 a 6600 pies) sobre el nivel del mar
De 152 metros por debajo a 7620 metros sobre el nivel del mar
(de 500 pies por debajo a 25 000 pies sobre el nivel del mar)
Grado de protección NEMA tipo 1, techo sólido, puertas exteriores con paneles frontales de protección interiores
Refrigeración Ventilación frontal (superior e inferior)
Color RAL 9003 blanco para GRPPNF84, GRPPIP2X84 y GRPPNF84
Negro cuervo para GRPPNQ89, GRPPIP2X89 y GRPPNF89
Accesibilidad Acceso frontal para:
  • Pantalla

  • Panel de fusibles

  • Comunicación y supervisión

  • Adición o sustitución de disyuntores de derivación

Conformidad

Seguridad UL 60950-1, 2.ª edición (Equipos de Tecnología de la Información)
CSA C22.2 n.º 60950-1-07, 2.ª edición (Equipos de Tecnología de la Información)
UL 891, 12.ª edición (Cuadro)
C22.2 n.º 244, 2.ª edición (Cuadro).
EMC FCC Parte 15, Subparte B, Clase A
Marcaje cULus
Resistencia sísmica OSHPD (póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información)

Diagramas unifilares

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?