990-6318E-012

Caractéristiques

Caractéristiques d'entrée

Réf. commerciale GRPPNQ84 GRPPIP2X84 GRPPNF84 GRPPNQ89 GRPPIP2X89 GRPPNF89
Tension (V) 240 240 480 240 240 480
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Courant d'entrée maximal (A) Les valeurs dépendent du dispositif d'entrée principale choisi - vérifiez le calibre du disjoncteur sur le RPP :
1 x 250 A 100 %, 1 x 250 A 80 %, 2 x 250 A 100 %, 2 x 250 A 80 %
1 x 400 A 100 %, 1 x 400 A 80 %, 2 x 400 A 80 %
Fréquence (Hz) 60
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kAIC 35 kAIC 65 kAIC 35 kAIC

Caractéristiques de sortie

Réf. commerciale GRPPNQ84 GRPPIP2X84 GRPPNF84 GRPPNQ89 GRPPIP2X89 GRPPNF89
Tension (V) 240 240 480 240 240 480
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Courant de sortie nominal (A) Les valeurs dépendent du dispositif d'entrée principale choisi - vérifiez le calibre du disjoncteur sur le RPP :
1 x 250 A 100 %, 1 x 250 A 80 %, 2 x 250 A 100 %, 2 x 250 A 80 % max.
1 x 400 A 100 %, 1 x 400 A 80 %, 2 x 400 A 80 % max.
Fréquence (Hz) 60

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
  • Toutes les connexions de câblage du site doivent être effectuées avec des connecteurs de câbles certifiés UL et adaptés à la taille et au type de câble concerné.
  • Les ouvertures de conduites doivent être installées uniquement dans la zone désignée du compartiment des terminaux.
  • L'équipement doit être mis à la terre sur site à l'aide de conducteurs de mise à la terre de l'équipement dimensionnés conformément au NEC en fonction de la puissance maximale du dispositif d'entrée principale.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Dispositif d'entrée principale

Type de disjoncteur Disjoncteur tripolaire Square D dans un boîtier moulé
Puissance nominale 250 A à 80 % 250 A à 100 % 400 A à 100 % 400 A à 80 %
Modèle JGF36250U33X* JGF36250CU33X* LGF36400CU33X LGF36400U33X
Cosse mécanique Section de câble (aluminium/cuivre) 1 x 3/0 AWG à 1 x 350 kcmil 2 x 3/0 AWG à 1 x 500 kcmil
Espace pour plier les câbles 376 mm (14,8 pouces) 309 mm (12 pouces)
Cosse de compression Section de câble (aluminium/cuivre) Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 350 kcmil 2 x Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 250 kcmil
Espace pour plier les câbles 212 mm (8,34 pouces) 203 mm (8 pouces)

Connexion neutre

Puissance nominale 250 A à 80 % 250 A à 100 % 400 A à 100 % 400 A à 80 %
Cosse mécanique Section de câble (aluminium/cuivre) 1 x 3/0 AWG à 1 x 350 kcmil 2 x 3/0 AWG à 1 x 500 kcmil
Espace pour plier les câbles 376 mm (14,8 pouces) 309 mm (12 pouces)
Cosse de compression Section de câble (aluminium/cuivre) Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 350 kcmil 2 x Cosse à 2 trous NEMA vis de 0,5 pouces, max. 250 kcmil
Espace pour plier les câbles 212 mm (8,34 pouces) 203 mm (8 pouces)
NOTE: Utilisez une cosse de câble neutre de taille appropriée pour la section de câble neutre.

Disjoncteur de branche

Type de disjoncteur Puissance nominale Section de câble
QO, QOB, QO-VH, QOB-VH 10-30 A 1 x 14-8 AWG aluminium/cuivre
2 x 14-10 AWG cuivre
35-70 A 1 x 8-2 AWG aluminium/cuivre
80-100 A 1 x 4-2/0 AWG aluminium/cuivre
EDB 15, 20, 30 A 1 x 12-6 AWG aluminium, 1 x 14-6 AWG cuivre
EDB 35-100 A 1 x 12-2/0 aluminium, 1 x 14-2/0 AWG cuivre
NOTE: Les capteurs de courant acceptent des câbles d'un diamètre extérieur maximum de 9,75 mm (0,384 pouces).

Zone de conduite

Système d'entrée des câbles Type de câble Zone de conduite
Passage de câbles par le haut Câbles d'entrée et de charge Plaque supérieure préinstallée avec :
quatre parties défonçables d'un diamètre de 76,2 mm pour les câbles d'entrée
42 parties défonçables d'un diamètre de 25 mm pour les câbles de charge
Un panneau supérieur solide en option est également fourni pour l'installation de plaques percées spécifiques.
Entrée des câbles par le bas Câbles d'entrée et de charge Plaque inférieure préinstallée fourni avec :
quatre parties défonçables d'un diamètre de 76,2 mm pour les câbles d'entrée
42 parties défonçables d'un diamètre de 25 mm pour les câbles de charge
Plaque inférieure solide en option pour une plaque percée spécifique à l'installation.

Caractéristiques du couple de serrage

Pièce Modèle Couple
Cosses d'entrée entre les disjoncteurs d'entrée principaux (cadre en L) et le câble AL600LF52K3 50 Nm
Cosses d'entrée entre le cadre en L et le disjoncteur AL600LF52K3 37 Nm
Cosses d'entrée entre les disjoncteurs d'entrée principaux (cadre en J) et le câble AL250JD
CU250JD
AL = 25 Nm
CU = 28 Nm
Cosses d'entrée entre le cadre en J et le disjoncteur AL250JD / CU250JD 9-10,2 Nm
Côté de charge du cadre en L vers le jeu de barres/la cosse de compression - 50 Nm
Côté de charge du cadre en J vers le jeu de barres/la cosse de compression - 9-10,2 Nm
Branches de raccordement EDB vers le panneau NF EDB 2,26-3,39 Nm
Branches de raccordement QO vers le panneau NQ QO 2-2,37 Nm
Connecteurs de charge des disjoncteurs EDB AL100FD 5,5 Nm
Connecteurs de charge des disjoncteurs QO QO 10-30 A : 4 Nm
40-60 A : 5 Nm
70-100 A : 5,6 Nm
Neutre, cosse mécanique, 400 A à 600 A - 50 Nm
Neutre, cosse mécanique, 200 A à 250 A, aluminium - AL = 25 Nm
Neutre, cosse mécanique, 150 A à 250 A, cuivre - CU = 28 Nm
Neutre, cosse de compression - 50 Nm
Cosse d'entrée du panneau (NF)
Cosse d'entrée du panneau (NQ)
NFALM4 6,78-7,34 Nm
Borne serre-fils (cosse d'entrée NF vers le câble)
Borne serre-fils (cosse d'entrée NQ vers le câble)
NFALM4 31-34 Nm
Boulon à œil (équipement de levage fourni pour l'unité) - 67 Nm

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Poids et dimensions

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GRPPNQ84 200-250 (441-551) 2 134 (84) 610 (24) 305 (12)
GRPPIP2X84
GRPPNF84
GRPPNQ89 2 261 (89)
GRPPIP2X89
GRPPNF89
NOTE: Le poids dépend des options choisies. Les poids et dimensions indiqués ci-dessus correspondent à une seule armoire, la solution RPP finale peut comporter plusieurs armoires.

Environnement

  En fonctionnement Stockage
Température -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 10 à 95 %, sans condensation. 10 à 90 %, sans condensation.
Altitude 0 m à 2 011 m (0 à 6 600 pieds) au-dessus du niveau de la mer
152 m en dessous à 7 620 m au-dessus du niveau de la mer
(500 pieds en dessous à 25 000 pieds au-dessus du niveau de la mer)
Catégorie de protection NEMA type 1, toit solide, portes extérieures avec panneaux avants intérieurs
Refroidissement Ventilation par l'avant (haut et bas)
Couleur RAL 9003 blanc pour GRPPNF84, GRPPIP2X84, et GRPPNF84
noir corbeau pour GRPPNQ89, GRPPIP2X89, et GRPPNF89
Accessibilité Accès par l'avant pour :
  • Écran

  • Panneau de fusibles

  • Communication et surveillance

  • Ajout/remplacement des disjoncteurs de branche

Conformité

Sécurité UL 60950-1, 2ème édition (Matériels de traitement de l'information)
CSA C22.2 n° 60950-1-07, 2ème édition (Matériels de traitement de l'information)
UL 891, 12ème édition (tableau de contrôle)
C22.2 n° 244, 2ème édition (tableau de contrôle).
CEM FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A
Marquage cULus
Sismique OSHPD (pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric)

Schémas unifilaires

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.