990-6161A-012

Raccordement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 100 kW

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Raccordez les câbles DC du disjoncteur batterie au disjoncteur batterie uniquement dans les installations avec une ASI d'une puissance maximale de 100 kW. Pour les installations avec une ASI d'une puissance supérieure à 100 kW, consultez Raccordement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 100 kW.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Raccordez les câbles PE (0W50448) préinstallés entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.
  2. Raccordez les câbles DC (0W50425) préinstallés entre les armoires batteries modulaires comme indiqué. Raccordez la borne DC- à la borne DC- et la borne DC+ à la borne DC+ entre les armoires batteries modulaires.
    NOTE: Les câbles DC préinstallés vont par deux : Deux câbles pour le raccordement DC- et deux câbles pour le raccordement DC+. Assurez-vous de raccorder toutes les paires entre les armoires batteries modulaires.

    Vue avant gauche de l'armoire batterie modulaire

    Vue avant droite de l'armoire batterie modulaire

    Vue du dessus des armoires batteries modulaires

  3. Pour une installation avec une ASI adjacente : Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et DC dans l'ASI.
  4. Pour une installation avec une ASI distante :
    1. Facultatif : Vous pouvez retirer le panneau du côté droit de l'armoire batterie modulaire 1 pour un accès plus facile. Remontez le panneau latéral après avoir effectué le raccordement des câbles d'alimentation.
    2. Débranchez le câble PE et les câbles DC préinstallées de l'armoire batterie modulaire 1. Les câbles d'alimentation préinstallés ne sont pas assez longs pour un raccordement à une ASI distante.
    3. Branchez le câble PE et les câbles DC (non fournis) dans l'armoire batterie modulaire 1.
    4. Acheminez les câbles PE et DC dans le boîtier de câblage et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
    5. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et DC dans l'ASI.

    Vue avant gauche de l'armoire batterie modulaire 1

    Vue avant droite de l'armoire batterie modulaire 1

Code QR pour cette page

Contenu utile ?