Spesifikasjoner for 480 V-systemer
Forsyningen for inngang og bypass må være «solid ground» WYE-transformatorer (kilder med nøytral direkte forbindelse til jord, som ikke kan brytes, vanligvis gjennom transformatorens midtpunk). Delta-forsyning er ikke tillatt for verken inngang eller bypass.
UPS-systemet må installeres som et separat avledet system. Lekkasjestrøm oppstår i krysskoplingen og systemjordingen.
Inngangsspesifikasjoner 480 V
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilkoplinger | Inngangstilkoplinger i system med en
enkel forsyningskilde: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1,
L2, L3, N, G) WYE Inngangstilkoplinger i system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE |
||||||||
Inngangsspenningsintervall (V) | 408–552 | ||||||||
Frekvensintervall (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nominell inngangsstrøm (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maksimal inngangsstrøm (A) |
31 |
46 |
61 |
76 |
91 |
121 |
152 |
182 |
227 |
Inngangstrømsbegrensning (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
95 |
126 |
154 |
188 |
231 |
Inngangseffektfaktor | 0,99 for last som er større enn
50 % 0,95 for en last som er større enn 25 % |
||||||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | |||
Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
||||||||
Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
Bypasspesifikasjoner 480 V
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Bypasspenningsintervall (V) | 432–528 | ||||||||
Frekvensintervall (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) | ||||||||
Nominell bypasstrøm (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
74 |
99 |
123 |
148 |
185 |
Nominell nøytral strøm (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse | Innebygd
tilbakematingsvern og sikringer Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s |
Innebygd
tilbakematingsvern og sikringer Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s |
Utgangsspesifikasjoner 480 V
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Utgangsspenningsregulering | Symmetrisk
last ± 1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
Overbelastningskapasitet | 150 %
for 1 minutt (normal drift) 125 % for 10 minutter (normal drift) 125 % for 1 minutt (batteridrift) 125 % kontinuerlig (bypassdrift) 1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||||||
Respons på dynamisk last | ± 5 %
etter 2 millisekunder ± 1 % etter 50 millisekunder |
||||||||
Utgangseffektfaktor | 1 | ||||||||
Nominell utgangstrøm (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Frekvensregulering (Hz) | 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % (friløpssystem) | ||||||||
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) | Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
Total harmonisk forvrengning (THDU) | < 1 %
for lineær last < 5 % for ikke-lineær last |
||||||||
Amplitudefaktor for last | 2,5 | ||||||||
Lasteffektfaktor | Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon |
Batterispesifikasjoner 480 V
FARE |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last | 20 % | ||||||||
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominell batterispenning (VDC) | 32–48 blokker: 384–576 | 40–48 blokker: 480–576 | 35–48 blokker: 420–576 | 32–48 blokker: 384–576 | 40–48 blokker: 480–576 | ||||
Nominell flytespenning (VDC) | 32–48 blokker: 436–654 | 40–48 blokker: 545–654 | 35–48 blokker: 477–654 | 32–48 blokker: 436–654 | 40–48 blokker: 545–654 | ||||
Maksimal boost-spenning (VDC) | 720 for 48 blokker | ||||||||
Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C | ||||||||
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 32 blokker: 307 | 40 blokker: 384 | 35 blokker: 336 | 32 blokker: 307 | 40 blokker: 384 | ||||
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rippelstrøm | < 5 % C20 (5 minutters kjøretid) | ||||||||
Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | ||||||||
Maksimal kortslutningsgrad | 10 kA |
Anbefalte kabelstørrelser 480 V
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse
er 300 kcmil.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/G-samleskinner.
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90 °C ledere (75 °C terminering)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
Utstyrsjordingsledere (EGC) er størrelsesbestemt i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
Kopper
Aluminium
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Inngang EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Nøytral (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 480 V
FARE |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
FORSIKTIG |
---|
Brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
Brytertype | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr @ 6 Ir | 0.5–16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
UPS-klassifisering | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
Brytertype | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr @ 6 Ir | 0.5–16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS-klassifisering | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
Brytertype | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr @ 6 Ir | 0.5–16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Kobber – kabelsko med et hull
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rød P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blå P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brun P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Grønn P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1 / 0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Svart P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Oransje P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Lilla P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Gul P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Hvit P66 |
Kobber – kabelsko med to hull
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blå P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Grå P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brun P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Grønn P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Svart P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Oransje P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Lilla P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Gul P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 Hvit P66 |
Aluminium – kabelsko med ett hull
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Grønn P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Grønn P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Gull P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Tan P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Oliven P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubin P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 Hvit P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Rød P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Blå P76 |
Aluminum – kabelsko med to hull
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Oliven P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubin P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 Hvit P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Rød P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Blå P76 |