208 V 系统的规格
输入规格 (208 V)
旁路规格 (208 V)
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 200/208/220 | ||||||||
连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE | ||||||||
旁路电压范围 (V) | 200 V:180-220 208 V:187-229 220 V:198-242 |
||||||||
频率范围 (Hz) | 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) | ||||||||
额定旁路电流 (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
额定零线电流 (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
最大短路额定值 | 65 kA RMS | ||||||||
保护 | 内置反向馈电保护和保险丝 内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s |
内置反向馈电保护和保险丝 内部保险丝规格:额定值 550 A,预放电 52 kA2s |
输出规格 (208 V)
电池规格 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* | 80% | ||||||||
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) | 20% | ||||||||
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
最大充电功率(100% 负载时)(kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
额定电池电压 (VDC) | 32-40 节:384-480 | ||||||||
额定浮充电压 (VDC) | 32-40 节:436-545 | ||||||||
最大均充电压 (VDC) | 600(40 节) | ||||||||
温度补偿(每单体) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时) | ||||||||
满负载时的放电终止电压 (VDC) | 32 节:307 | ||||||||
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
纹波电流 | < 5% C20(5 分钟运行时间) | ||||||||
电池测试 | 手动/自动(可选) | ||||||||
最大短路额定值 | 10 kA |
建议的线缆规格 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
300 kcmil。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC+/DC- 铜排为 4;N/G 铜排为 6。
本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:
-
90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)
-
环境温度为 30°C (86 °F)
-
使用铜导线或铝导线
如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。
设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。
铜
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
输入 EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
旁路/输出 (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
零线 (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
铝
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
输入 EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
旁路/输出 (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
零线 (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
建议的上游保护 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
![]() |
---|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
UPS 额定值 | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS 额定值 | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
Tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
UL 建议的螺栓和线耳规格
注意 |
---|
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
铜 - 单孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 红色 P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 蓝色 P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 棕色 P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 粉色 P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 黑色 P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 橙色 P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 紫色 P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 黄色 P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 白色 P66 |
铜 - 双孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 蓝色 P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 灰色 P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 棕色 P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 绿色 P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 粉色 P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 黑色 P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 橙色 P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 紫色 P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 黄色 P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 白色 P66 |
铝 - 单孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 灰色 P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 绿色 P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 粉色 P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 金色 P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 棕色 P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 橄榄绿 P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 宝石红 P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 白色 P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 红色 P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 蓝色 P76 |
铝 - 双孔线耳
线缆规格 | 螺栓规格 | 线耳型号 | 压接工具 | 模具 |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 橄榄绿 P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 宝石红 P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 白色 P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 红色 P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 蓝色 P76 |