Specificaties voor 400 V-systemen
Ingangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding) |
|||||
Ingangsspanningsbereik (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominale ingangsstroom (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maximale ingangsstroom (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Begrenzing ingangsstroom (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Vermogensfactor ingang |
0,99 bij belasting groter dan 50% |
|||||
Totale harmonische vervorming (THDI) |
<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
|||||
Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details. | |||||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
|||||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 400 V
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) |
||||||
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypass-spanningsbereik (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||||
Nominale bypass-stroom (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Nominale nulstroom (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
Minimaal kortsluitvermogen | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details. | |||||
Maximaal kortsluitvermogen * |
65 kA RMS |
|||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | ||||||
Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Spanningsregeling |
Symmetrische belasting
± 1% |
|||||
Capaciteit overbelasting |
150% gedurende 1
minuut (normaal gebruik) |
|||||
Respons dynamische belasting |
± 5% na 2 milliseconden |
|||||
Uitgangsvermogensfactor |
1 | |||||
Nominale uitgangsstroom (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
Minimaal kortsluitvermogen* | Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details. | |||||
Maximaal kortsluitvermogen* | 65 kA RMS | |||||
Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer |
Varieert met de tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar). | |||||
Frequentieregeling (Hz) |
50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running |
|||||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) |
Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4 en 6 |
|||||
Totale harmonische vervorming (THDU) |
<1% voor lineaire
belasting |
|||||
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Piekfactor belasting |
2,5 |
|||||
Vermogensfactor belasting |
Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Overspanningsbeveiliging (SPD)
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Deze UPS voldoet aan OVCII (overspanningscategorie, klasse
II). Deze UPS mag alleen worden geïnstalleerd in een omgeving
die voldoet aan OVCII.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Vereisten voor overspanningsbeveiliging
Selecteer een overspanningsbeveiliging die aan de volgende vereisten voldoet:
Klasse | Type 2 |
Nominale spanning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Spanningsbeveiligingsniveau (Up) | < 2.5 kV |
Kortsluitvermogen (Isccr)* | Volgens verwacht kortsluitingsniveau van installatie |
Aardingssysteem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Polen | 3P/4P afhankelijk van aardingsconfiguratie |
Standaarden | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Bewaking | Ja |
Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 50 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Ingang PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Nulleider (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor
onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats
het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op
het gevaar te wijzen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
LET OP |
---|
Risico op onbedoelde bediening van het apparaat
Als er stroomopwaarts een aardlekschakelaar (RCD) wordt
gebruikt (RCD-B) als aardfoutbeveiliging, moet de RCD-B zo worden
gedimensioneerd dat deze niet uitschakelt bij de lekstroom van dit
product, die tot 62 mA kan bedragen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Stroomopwaartse beveiliging voor IEC- en minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluiting op de aansluitklemmen van de UPS-ingang/-bypass
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De stroomopwaartse overstroombeveiliging (en de instellingen
ervan) moeten een uitschakeltijd tot 0,2 seconden garanderen in geval
van kortsluiting tussen de ingang/bypass-fase en de UPS-behuizing.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V IEC
IkPh-PEis de minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom die vereist is op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS. De IkPh-PE in de tabel is gebaseerd op de aanbevolen beveiliging.
Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor IEC
Kabeldoorsnede mm2 | Boutmaat | Type kabelschoen |
---|---|---|
6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
Lekstroom
380/400/415 V UPS-systeem 4-draads installatie bij 100% belasting
Nominale waarde van UPS | Lekstroom |
---|---|
20-50 kW | 62 mA |