990-5809D-017

Specifiche per sistemi da 480 V

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate

ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare esclusivamente a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 1600 A (massimo) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.
NOTA: Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 del National Electrical Code 2014 (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori 90 °C (THHN) per terminazioni da 75 °C

  • Non collegare più di 3 conduttori portatori di corrente per ogni condotto

  • Temperatura ambiente di massimo 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • 100% interruttori carico nominale

  • Condizioni operative nominali

Se la temperatura ambiente del locale è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi o aggiuntivi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC. La dimensione massima consentita dei conduttori è 600 kcmil.

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 Conduttore di attrezzatura di dimensioni minime per attrezzatura di messa a terra.

NOTA: Considerare sempre le dimensioni del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura in base all'installazione elettrica completa.

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 300kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (kcmil)

Conduttore messa a terra apparecchiature rame/alluminio*

Ingresso 500* 2x250 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Bypass 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Uscita 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Batteria 1000* 3x350 / 3x500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 400 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (kcmil)

Conduttore messa a terra apparecchiature rame/alluminio*

Ingresso 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Uscita 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Batteria 1200* 3x600 / 4x500 3/0 / 250

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 500 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (kcmil)

Conduttore messa a terra apparecchiature rame/alluminio*

Ingresso 800* 2x600 / 3x400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Uscita 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Batteria 1600* 4x500/5x500 4/0 AWG/350 kcmil

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 625 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (kcmil)

Conduttore messa a terra apparecchiature rame/alluminio*

Ingresso

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Bypass

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Uscita

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Batteria

2000*

5x500/6x600

250 kcmil/400 kcmil

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 750kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (kcmil)

Conduttore messa a terra apparecchiature rame/alluminio*

Ingresso

1200*

3x600 / 4x500

3/0 AWG / 250 kcmil

Bypass

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Uscita

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Batteria

2500*

6x500/7x600

350 kcmil/600 kcmil

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1000 kW

 

OCPD massimo (A)

Conduttori per fase rame/alluminio (kcmil)

Conduttore messa a terra apparecchiature rame/alluminio*

Ingresso

1600*

4x600 / –

4/0 AWG / –
Bypass

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Uscita

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Batteria

3000*

8x500 / –

400 kcmil / –

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per cavi in rame

Dimensione dei cavi Diametro bulloni connettori Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Nero P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Arancione P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Viola P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Bianco P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Rosso P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Marrone P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Nero P106

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per i cavi in alluminio

Dimensione dei cavi Diametro bulloni connettori Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Verde oliva P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Rosso rubino P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Rosso P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blu P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Verde P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Nero P106

Dissipazione del calore

Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 300 kW

Carico

Funzionamento normale

Modalità ECO

ECOnversion

Funzionamento a batteria

25%

12919

5723

5978

12353

50%

19937

6587

6742

20392

75%

28412

7719

7766

29227

100%

38039

9045

9032

39199

Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 400 kW

Carico

Funzionamento normale

Modalità ECO

ECOnversion

Funzionamento a batteria

25%

98409

90496

93271

101770

50%

196084

176797

179590

197789

75%

294126

264155

266255

294870

100%

401035

352206

353243

393465

Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 500 kW

Carico

Funzionamento normale

Modalità ECO

ECOnversion

Funzionamento a batteria

25%

18698

6495

7818

18234

50%

31855

7747

7747

31855

75%

50542

10319

10319

53313

100%

69234

13758

13758

78519

Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 625 kW

Carico

Funzionamento normale

Modalità ECO

ECOnversion

Funzionamento a batteria

Carico al 25%

23373

6475

9772

22793

Carico al 50%

38672

9683

10770

39818

Carico al 75%

58008

12898

12898

66641

Carico al 100%

81934

15033

17198

98149

Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 750 kW

Carico

Funzionamento normale

Modalità ECO

ECOnversion

Funzionamento a batteria

Carico al 25%

27351

9742

11727

27351

Carica al 50%

46407

11620

12924

47782

Carica al 75%

73741

15478

15478

79969

Carica al 100%

106625

20637

20637

117778

Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 1000 kW

Carico

Funzionamento normale

Modalità ECO

ECOnversion

Funzionamento a batteria

25%

36468

12112

15294

36468

50%

61876

15493

16657

63710

75%

95564

20637

20637

106625

100%

145873

27516

27516

157038

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.