990–5809D-005

Technische Daten für 300 kW-USV

Spannung (V) 380 400 415 440 480
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, PE)*

Eingangsspannungsbereich (V)* 340–456 340–480 353–498 374–528 408–576
Frequenz (Hz)

40–70

Nenneingangsstrom (A) 480 456 439 411 380
Maximaler Eingangsstrom (A)* 531 510 491 460 437
Eingangsstromgrenze (A) 534 499 456
Klirrfaktor (THDI)

< 3 % bei 100 % Last
< 4 % bei 50 % Last
< 9 % bei 25 % Last

Eingangsleistungsfaktor

0,99 bei > 40 % Last
0,98 bei > 20 % Last
0,97 bei > 10 % Last

Schutzelement

Schütze

Sanftanlauf

Einstellbar von 1–40 s

Anschlüsse

Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder Dreileiter (L1, L2, L3, PE)*

Bypass-Spannungsbereich (V) 342–418 360–440 374–457 396–484 432-528
Frequenz (Hz)

50 oder 60

Frequenzbereich (Hz)

Einstellbar: +/- 0,1; +/- 3; +/- 10. Standard ist +/- 3.

Bypass-Nennstrom (A) 460 437 422 398 363
Maximaler Kurzschlusspegel

100 kA RMS*

Thyristor I²t (kA*s²) 7220* für Systeme mit 1000 kW-E/A-Schrank
16245* für Systeme mit 1500 kW-E/A-Schrank
BF2 magnetischer Auslöser 39 kA
Rückspeiseschutzelement

Gekapselter Schalter mit Auslöser für Rückspeiseschutz

Anschlüsse

Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder Dreileiter (L1, L2, L3, PE)

Überlastfähigkeit

150 % für 1 Minute (Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (Normalbetrieb)
115 % für 1 Minute (Batteriebetrieb)
110 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 ms (Bypass-Betrieb)

Ausgangsspannungstoleranz

Symmetrische Last: +/- 1 %
Unsymmetrische Last: +/- 3 %

Dynamische Lastreaktion +/- 5 % für 2 ms
+/- 1 % für 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor

1

Nennausgangsstrom (A) 456 433 417 394 361
Klirrfaktor (THDU)

< 2 % bei 100 % linearer Last
< 3 % bei 100 % nichtlinearer Last

Ausgangsfrequenz (Hz)

50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)

Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s)

Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3)

Doppelwandlung: VFI-SS-111

Last-Crestfactor

Bis zu 3 (THDU < 5 %)

Last-Leistungsfaktor

0,7 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsreduzierung

Ladeleistung in % der Ausgangsleistung

35 % bei ≤ 80 % Last
12 % bei ≤ 100 % Last

Maximale Ladeleistung (kW) 36 bei 100 % Last
105 bei <80 % Last
Batteriespannungsnennwert (VDC)

480

Optimale Nenn-Ladespannung (VDC)

546

Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC)

384

Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (VDC)

420

Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 654 654 654 654 654
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 817 817 817 817 817

Maximale Batterieautonomiezeit

Unbegrenzt

Temperaturausgleich (pro Zelle)

-3,3 mV pro °C für T ≥ 25 °C
0 mV pro °C für T < 25 °C

Ripple-Strom

< 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)

Batterietest

Manuell/automatisch (wählbar)

Schutz vor Tiefentladung

Ja

Temperaturkompensierte Batterieladung

Ja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?