Conformità
Sicurezza |
IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza UL 1778 quinta edizione |
CEM/EMI/RFI |
IEC 62040-2: 2016, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2 FCC Parte 15 Sottoparte B, Classe A |
Prestazioni |
IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
Caratteristiche ambientali |
IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova |
Marchi |
CE, C-Tick Certificazione UL1778 e CSA C22.2 NO.107.3 |
Trasporto |
ISTA 2B IEC 60721-4-2 livello 2M2 |
Standard sismici |
OSHPD, IBC2012 e CBC2013 con SDS = 1,83 g |
Categoria di sovratensione | III |
Sistema di messa a terra | TN, TT, IT |
Classe di protezione | I |
Livello di inquinamento | 2 |