990-5783K-017

Pesi e dimensioni per UPS con armadio I/O da 1500 kW

Riferimento commerc.   Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
  • GVX500K1500HS

  • GVX500K1500GS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

1956 (4312)
2 x 540 (2 x 1190)
876 (1931)

1970 (77,6)

3200 (126.0)
2 x 600 (2 x 23.6)
2000 (78,7)

900 (35,4)

  • GVX750K1500HS

  • GVX750K1500GS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

2496 (5503)
3 x 540 (3 x 1190)
876 (1931)

1970 (77,6)

3800 (149.6)
3 x 600 (3 x 23.6)
2000 (78,7)

900 (35,4)

  • GVX1000K1500HS

  • GVX1000K1500GS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

3036 (6693)
4 x 540 (4 x 1190)
876 (1931)

1970 (77,6)

4400 (173.2)
4 x 600 (4 x 23.6)
2000 (78,7)

900 (35,4)

  • GVX1250K1500HS

  • GVX1250K1500GS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

3576 (7884)
5 x 540 (5 x 1190)
876 (1931)

1970 (77,6)

5000 (196.9)
5 x 600 (5 x 23.6)
2000 (78,7)

900 (35,4)

  • GVX1500K1500HS

  • GVX1500K1500GS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

4116 (9074)
6 x 540 (6 x 1190)
876 (1931)

1970 (77,6)

5600 (220.5)
6 x 600 (6 x 23.6)
2000 (78,7)

900 (35,4)

  • GVX1750K1500HS

  • GVX1750K1500GS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

4656 (10265)
7 x 540 (7 x 1190)
876 (1931)

1970 (77,6)

6200 (244.1)
7 x 600 (7 x 23.6)
2000 (78,7)

900 (35,4)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?