リチウムイオンバッテリーソリューションの外部電源へのケーブル接続(オプション)
選択した構成によっては、1250kW I/Oキャビネットにバッテリーコントロール遮断装置が事前に取り付けられていない場合があります。必要に応じて、Galaxy VXリチウムイオンBMS電源キット(GVXOPT002)を注文し、現場で取り付けることができます。
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
配線口カバーが付いたままの状態でケーブルや電線管の穴を開けたり、UPSに近い箇所で穴を開けたりしないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
外部給電遮断装置の定格は6.3 Aです。
外部電源のケーブルサイズ
| 各相の導体 | PE導体/機器接地導体 | 電線管 | |
|---|---|---|---|
| 400 Vシステムのケーブルサイズ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 該当なし |
| 480 Vシステムのケーブルサイズ* | 1 x 12~18 AWG | 1 x 18 AWG | 0.5 in |
- 上部入線システムにおける電源ケーブル用のI/Oキャビネットの準備の手順に従い、ケーブルの上部配線口カバーを準備します。
- 図のようにドアを開き、バッテリーコントロール遮断装置前面のカバーを取り外します。
- UPSから提供される機器からのケーブルを接続します。
- バッテリーコントロール遮断装置前面にカバーを再度取り付けます。
- ドアを閉めます。
危険