DOCA0005ES-14

Cableado del sistema de alimentación: Serie iEM3100 / iEM3300

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
No conecte N’ a la carga al configurar el tipo de cableado de la central de medida en 1PH4W Multi L-N (1F4H multi L-N).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

1PH2W LN ≤ 240 V L-N

1PH2W LL ≤ 415 V L-L

1PH3W LLN ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

Carga múltiple de 1F con N

3PH3W ≤ 480 V L-L

3PH4W ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

Fusibles e interruptor de desconexión

Etiquete el mecanismo del circuito de desconexión del dispositivo con claridad e instálelo en una ubicación que esté al alcance del operario.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán:

  • Instalarse de acuerdo con todos los códigos y normas eléctricos locales y nacionales.

  • Tener la capacidad nominal necesaria para la tensión de instalación y la intensidad de fallo disponible y estar correctamente dimensionados para las cargas conectadas.

Es necesario disponer de un fusible para el neutro si el neutro de la fuente no está conectado a tierra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?